The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Heat rejection systems include drycoolers and air-cooled condensers that are designed to match the heat rejection requirements of air conditioning and fluid chiller systems in any ambient temperature or altitude.

These units are built with aluminum cabinet and copper tube aluminum fin coil, making them corrosion resistant and designed to operate for prolonged periods of exposure in the worst weather conditions. They are fully factory wired and tested for easy installation with only the electrical and refrigerant or glycol connections are made on the site.

Condensers are built with fan blade design and cabinet structure that minimize air resistance, reducing noise level to as low as 57 dBA. Drycoolers provide free-cooling and reliable heat rejection using pumped glycol heat-transfer fluid.

Heat rejection systems are available in a variety of configurations, including high energy efficiency models and low noise models to best support your data center infrastructure.

View Heat Rejection Systems
Login dei partner

Lingua & Ubicazione