Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Ecco perché i pannelli di alimentazione remota standard potrebbero essere perfetti per il tuo data center

Arturo Di Filippi •

Il sistema di distribuzione dell’alimentazione remota Vertiv™ Liebert® RXA soddisfa i requisiti chiave di business e tecnologici dei team dei data center

Per i team che operano nei data center, la crescita è un fattore positivo. I modelli di lavoro ibridi e il business digitale stanno favorendo una rapida crescita del mercato dei data center a livello globale. Gli hyperscaler, i team interni dei data center aziendali e i provider di servizi di colocation si stanno impegnando a fondo per soddisfare una domanda digitale in aumento, realizzando o noleggiando nuovi spazi.

Tra il 2020 e il 2025, solo nel settore colocation, la capacità dei data center aumenterà di quasi 2.000 MW ogni anno a livello globale, con il 27% di questo volume occupato dalle aziende del mercato EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).

I team responsabili dei data center, delle strutture e dell’IT stanno quindi riconsiderando la disposizione degli spazi dei data center e la progettazione delle architetture di distribuzione dell’alimentazione e IT per soddisfare i nuovi requisiti aziendali e tecnici. Nel white paper Scegliere l’unità di distribuzione dell’alimentazione ideale per il proprio data center mettiamo in evidenza le principali tendenze del mercato e vediamo come affrontarle nel modo migliore con un sistema di distribuzione dell’alimentazione remota flessibile che si può implementare in modo coerente nelle strutture e adattare facilmente alle reti e alle aree geografiche dei data center. Queste tendenze includono:

Eliminazione dei tempi di inattività

Le aziende hanno bisogno di connettività e disponibilità delle risorse di elaborazione costanti, per garantire un’alta produttività del personale e per offrire un’esperienza eccezionale ai clienti. Ciononostante, i problemi di gestione dell’alimentazione in loco determinano ancora un terzo delle interruzioni dell’alimentazione a livello globale. Ecco perché gli operatori dei data center europei stanno aumentando la ridondanza, con doppia alimentazione, UPS ridondanti e un design a due fasi per la distribuzione dell’alimentazione. In passato molti sceglievano dei pannelli di alimentazione remoti personalizzati per soddisfare le esigenze di distribuzione dell’alimentazione. Le soluzioni standardizzate però forniscono ai team che si occupano di dati alcuni validi vantaggi per quanto riguarda l’attività aziendale e la tecnologia, quindi è opportuno approfittarne con l’attuale aumento della richiesta di risorse informatiche.

Garantire un’implementazione rapida

I team dei data center devono poter predisporre rapidamente nuovi spazi e i produttori hanno risposto a questa esigenza. Hanno infatti ridotto il tempo necessario per il provisioning di un nuovo data center di grandi dimensioni (20 MW o più) a soli nove o dieci mesi e in alcuni casi addirittura a sei mesi. Tutte queste nuove strutture richiederanno sistemi di distribuzione dell’alimentazione efficaci, mentre i data center esistenti, in genere, aggiorneranno le loro apparecchiature ogni anno. I pannelli di alimentazione remota personalizzati consentono una distribuzione dell’alimentazione ad alta densità, ma con lunghi tempi di attesa per la pianificazione e l’installazione. Devono inoltre essere certificati in loco dagli integratori di sistemi.

Il nostro Vertiv™ Liebert® RXA, disponibile con valori nominali di 250 e 400 A, è una soluzione standardizzata che consente un’implementazione rapida e ottimizzata. Con il configuratore remoto del pannello di alimentazione, i team dei data center possono soddisfare in tempi ridotti l’80% delle esigenze delle loro applicazioni tipiche del mercato. I dipendenti non hanno nemmeno l’esigenza di sapere quali carichi IT finali saranno in funzione: è sufficiente che conoscano il carico IT massimo previsto. Possono lasciare la configurazione finale all’integratore di sistema, che si occuperà dell’installazione dell’unità e dell’inserimento degli interruttori magnetotermici e dei sensori in loco. Anche il trasferimento del sistema di distribuzione dell’alimentazione è semplice, con il supporto dell’elettricista del sito.

In futuro i team dei data center potranno aggiungere o sostituire rapidamente gli interruttori senza dover spegnere l’unità Vertiv™ Liebert® RXA, grazie al quadro elettrico sostituibile a caldo con 84P. Con Vertiv™ Liebert® DPM, il sistema di monitoraggio dell’alimentazione di Liebert RXA, è facile realizzare nuove configurazioni e avere una panoramica completa di tutti i circuiti e dei consumi energetici, consentendo agli utenti di ottimizzare la distribuzione del carico e in ultima analisi di ottimizzare i costi e aumentare l’efficienza energetica del data center.

Massimizzare lo spazio del data center

Quattro mercati dei dati europei sono tra i 10 più costosi del mondo. La realizzazione dei data center costa 11,4 USD/W a Zurigo, 9,1/W a Londra, 8,9 USD/W a Stoccolma e 8,8 USD/W a Copenaghen. I 10 principali data center dell’area EMEA hanno dimensioni comprese tra 74.300 e 9.000 metri quadrati, anche se molte strutture sono ovviamente molto, molto più piccole. Ecco perché l’ingombro dei pannelli di alimentazione remota deve essere ridotto al minimo.

Vertiv Liebert RXA ha un ingombro a terra di 604x329 mm, quindi consente di risparmiare spazio per altre apparecchiature IT. Inoltre l’unità si può installare con diversi layout, tra cui back-to-back e side-by-side, raggiungendo gli 84P in una singola unità e i 168P in un’unità doppia.

Architetture tecnologiche pronte per il futuro

Considerando la domanda inarrestabile di tutto ciò che riguarda il mondo digitale, i team dei data center dovranno anche adottare un approccio orientato alle esigenze future per supportare la crescente densità dei rack e le esigenze di distribuzione dell’alimentazione. Le applicazioni IIoT (Industrial Internet of Things), i sistemi di indagine intelligenti, i prodotti e i servizi digitalizzati, la realtà virtuale e la realtà aumentata richiederanno risorse di elaborazione ad alta potenza. Nel frattempo la tecnologia 5G renderà più semplice l’adozione dell’automazione e dei servizi ad alta intensità di dati, oltre che l’esecuzione di analisi in tempo reale su grandi set di dati. Il ruolo della distribuzione dell’alimentazione diventa quindi ancora più importante, nei data center.

Monitoraggio della distribuzione dell’alimentazione

I team dei data center devono aumentare la potenza garantendo un’alimentazione continua, individuando le anomalie e risolvendo i problemi prima che si verifichino interruzioni dell’alimentazione. Anche se tutti i pannelli di alimentazione remota consentono il monitoraggio dell’alimentazione intelligente e integrato, le loro capacità possono variare. Vertiv Liebert RXA ha un display touchscreen a colori facile da usare e dispone del sistema Liebert DPM che semplifica il monitoraggio e la gestione, fornendo ai team informazioni sulla configurazione e sulle operazioni dell’unità, con la possibilità di raggiungere una precisione dell’1,5% nelle letture di tensione, corrente, potenza ed energia.

Soluzioni scalabili in tutte le aree geografiche

Via via che i team dei data center aziendali e i provider di servizi di colocation estendono la loro presenza in tutta la regione EMEA, l’importanza della standardizzazione aumenta. Garantendo la coerenza tra le strutture e le regioni, i team dei data center possono semplificare più processi, dall’ordinazione, all’installazione, al monitoraggio, alla manutenzione, agli aggiornamenti, fino alla sostituzione dei sistemi di distribuzione dell’alimentazione. Per questi requisiti, i pannelli di alimentazione remota standardizzati come Liebert RXA forniscono una soluzione a livello dell’edge. I pannelli di alimentazione remota pre-costruiti e configurati, certificati, collaudati e standardizzati forniscono una soluzione di distribuzione dell’alimentazione già pronta all’uso appena la si collega ai circuiti esterni. Si semplificano così l’avviamento e l’espansione della struttura, nonché la gestione generale delle grandi reti di data center.

Conclusioni

Nel favorire la crescita aziendale con operazioni di distribuzione dell’alimentazione remota, la standardizzazione offre diversi validi vantaggi rispetto alle soluzioni personalizzate. Vertiv Liebert RXA consente di velocizzare l’implementazione, semplificare le operazioni quotidiane e dimensionare le soluzioni in base all’impronta geografica, migliorando al contempo i tempi di attività, la visibilità e il controllo.

Il pannello di alimentazione remota Liebert RXA non è l’unico sistema di distribuzione dell’alimentazione della gamma di prodotti di Vertiv. Nelle installazioni che richiedono l’utilizzo di sbarre di distribuzione, la soluzione di distribuzione dell’alimentazione Vertiv™ Liebert® MBX Busway risulta affidabile nei data center di qualsiasi dimensione, lasciando spazio libero a terra per le apparecchiature. È una soluzione modulare personalizzabile con funzionalità integrate di protezione dal contatto accidentale, disponibile in valori nominali di 250, 400, 630, 800 e 1.000 A.

Scopri come scegliere l’unità di distribuzione dell’alimentazione (PDU) ideale per il tuo data center.

Scarica il white paper.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione