The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Dalla vision alla realizzazione: Vertiv collabora con NVIDIA per accelerare lo sviluppo della piattaforma a 800 VDC e alimentare la prossima generazione di AI Factory

21/10/25

Vertiv consolida i progetti infrastrutturali a livello di sistema per supportare le nuove infrastrutture AI di NVIDIA

Milano [21 ottobre 2025] – Vertiv (NYSE: VRT), leader globale nelle infrastrutture digitali critiche, aggiunge una pietra miliare alla collaborazione con NVIDIA per accelerare la prossima generazione di AI Factory, dettagliando i progressi raggiunti nello sviluppo dei progetti di architettura di alimentazione a 800 VDC. A partire dall’allineamento strategico annunciato a maggio 2025, Vertiv ha compiuto significativi progressi nello sviluppo di una piattaforma per supportare la propria strategia “unit of compute”, passando dai concetti alla realizzazione ingegneristica. Il rilascio del portfolio di soluzioni a 800 VDC è previsto nella seconda metà del 2026, in linea con la diffusione delle piattaforme NVIDIA Rubin Ultra, attese per il 2027.

Dal progetto all’esecuzione

Il settore dei data center si trova oggi a un punto di svolta: la distribuzione tradizionale a 54 VDC all’interno dei rack, pensata per rack su scala di chilowatt, non è in grado di soddisfare le esigenze dell’elaborazione accelerata su scala di megawatt. Per rispondere a questa sfida, Vertiv e NVIDIA stanno collaborando allo sviluppo di e integrati con dispositivi di accumulo energetico, creando le basi per AI Factory ottimizzate per workload sincroni di AI su larga scala e di calcolo ad alte prestazioni. Vertiv sta definendo le specifiche dei componenti per progetti di piattaforma completi, che includono raddrizzatori centralizzati, linee di distribuzione DC ad alta efficienza (DC busway) e convertitori DC-DC a livello di rack, progettati per supportare le esigenze su scala di megawatt dei futuri sistemi di calcolo NVIDIA.

"I Workload AI sempre più ampi stanno ridefinendo ogni aspetto della progettazione dei data center,” ha dichiarato Scott Armul, executive vice president, global portfolio and business units di Vertiv. “La nostra competenza a livello di sistema nelle architetture di alimentazione basate sia su corrente alternata (AC) che su corrente continua (DC) ci pone in una posizione unica per gestire le richieste di potenza senza precedenti dei workload AI. Con lo sviluppo della piattaforma Vertiv 800 VDC, stiamo convertendo le nostre competenze in soluzioni di nuova generazione in grado di supportare le densità di calcolo richieste dalle AI Factory."

"Alimentare la prossima generazione di AI Factory su scala di megawatt richiede un cambiamento fondamentale nelle architetture di alimentazione,” ha affermato Dion Harris, senior director per HPC, Cloud e AI Infrastructure di NVIDIA. “NVIDIA e Vertiv lavorano a stretto contatto per sviluppare una base di alimentazione scalabile ed efficiente, necessaria per sbloccare il pieno potenziale delle infrastrutture AI di nuova generazione."

Il futuro dell’alimentazione a 800 VDC

Leader riconosciuto nel settore dei data center, il portfolio di soluzioni Vertiv a 800 VDC si basa su decenni di esperienza nel campo delle architetture DC per applicazioni industriali e di telecomunicazioni. Vertiv è attivamente coinvolta nelle fasi iniziali di progettazione di molteplici grandi progetti di AI Factory dove la propria architettura di riferimento a 800 VDC è alla base progettuale e viene adattata alla domanda reale su scala gigawatt.

Predisposizione della piattaforma, maturità dei servizi

La maturità della piattaforma si estende anche al proprio modello globale di Service. Garantire interventi sicuri in ambienti complessi a 800 VDC è infatti un elemento chiave per l’adozione delle AI Factory e un importante elemento di differenziazione per Vertiv. Grazie alla comprovata esperienza nel Service di sistemi AC e DC e al supporto di oltre 4.000 field engineer in tutto il mondo, Vertiv offre la fiducia operativa di lungo periodo necessaria per implementazioni AI mission-critical.

“Stiamo progettando un sistema olistico e scalabile, in cui le componenti infrastrutturali operano in modo integrato, a dimostrazione del ruolo di Vertiv come partner tecnologico a livello di sistema, capace di trasformare la vision in realtà e di abilitare l’infrastruttura necessaria ad alimentare le AI Factory del futuro” ha concluso Armul.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni infrastrutturali AI di Vertiv, consultare Vertiv.com.

Informazioni su Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) combina hardware, software, analisi e servizi continui per consentire alle applicazioni vitali dei suoi clienti di funzionare senza interruzioni, con prestazioni ottimali e in linea con l'evoluzione delle esigenze aziendali. Vertiv affronta le sfide più importanti per i data center, le reti di comunicazione e le strutture industriali e commerciali con un portfolio di soluzioni e servizi per l'infrastruttura IT, l'alimentazione e il raffreddamento che copre dal cloud all’edge della rete. Con sede a Westerville, Ohio, USA, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per ulteriori informazioni e per restare aggiornati sulle ultime novità, visita Vertiv.com.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27 del Securities Act e della Sezione 21E del Securities Exchange Act. Tali dichiarazioni rappresentano solo previsioni. Gli eventi o i risultati reali possono differire significativamente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento. Si rimanda alla documentazione depositata da Vertiv presso la Securities and Exchange Commission (SEC), compreso l’ultimo rapporto annuale sul modulo 10-K e i successivi rapporti trimestrali sul modulo 10-Q, per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio. Vertiv non si assume alcun obbligo, e declina espressamente ogni obbligo, di aggiornare o modificare le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio

Tel: + 39 335 8283393

Email: rauricchio@grandangolo.it

Login dei partner

Lingua & Ubicazione