The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Servizi di ottimizzazione delle batterie una guida all'ottimizzazione della manutenzione delle batterie

29/3/18


Tutti i nodi delle telecomunicazioni, dai siti Core altamente critici ai siti di accesso remoto, si affidano a batterie di standby per mantenere operativi i sistemi in caso di interruzione dell'alimentazione o di altri problemi.

Dato che le batterie sono soggette a un invecchiamento sia normale che anomalo, e talvolta anche a difetti di fabbricazione, per assicurarne l'affidabilità è vitale seguire un programma di test e manutenzione.

Sono disponibili numerose tecniche per testare le batterie sia sul posto che da remoto, ognuna delle quali ha costi, punti di forza e punti di debolezza diversi. Combinando queste varie tecniche e applicandole in modo dinamico lungo l'intero ciclo di vita della batteria, prendendo in considerazione la criticità del sito, l'età, le dimensioni della batteria e i risultati dei test precedenti, è possibile studiare un regime di manutenzione ottimizzato che migliori l'affidabilità della batteria con un rapporto costi-prestazioni assolutamente favorevole.

Lingua & Ubicazione