Il Liebert® CRV offre un raffreddamento scalabile vicino alla fonte di calore dei server, agendo nel modo più efficiente ed efficace. Si installa in una fila di rack per le apparecchiature dei data center.
La combinazione di controller, compressori a velocità variabile e ventole Liebert® iCOM™ consente di abbattere i costi operativi, ridurre il consumo energetico e garantire condizioni ottimali nei rack.
Vantaggi
Flessibilità
- Il flusso d’aria orizzontale è idoneo sia per pavimenti normali che sopraelevati.
- Sono disponibili sistemi ad aria, acqua, glicole e ad acqua refrigerata.
- Deflettori regolabili del flusso d’aria massimizzano il raffreddamento delle apparecchiature su rack, consentendo di posizionare il sistema all’interno della fila o al termine di essa.
- Interazione tra più unità per migliorare le prestazioni del sistema e ridurre il consumo energetico.
- Possibilità di monitorare fino a 10 rack per unità di condizionamento per migliorare le prestazioni del sistema e trasmettere le temperature dei rack.
- Il grande display grafico dell’ICOM consente una facile navigazione e una visualizzazione chiara dei dati.
Disponibilità
- Auto-adattamento alle mutate condizioni per fornire un controllo ambientale di precisione 24/7: condizionamento, controllo dell’umidità e filtraggio dell’aria.
- Il controllo Liebert ICOMTM fornisce avvisi sulla manutenzione preventiva prima dell’insorgenza dei problemi.
- Il compressore a capacità variabile si adatta al carico; di conseguenza non sono più necessarie operazioni di accensione e spegnimento e la sua vita utile aumenta.
Il costo totale di proprietà più basso
- Studiato per una temperatura più elevata dell’aria di ritorno per massimizzare la potenza frigorifera.
- È richiesto solo l’accesso anteriore e posteriore, con tempi di installazione e di assistenza ridotti al minimo.
- Il compressore a capacità variabile e i ventilatori EC a velocità variabile operano in modo efficiente per ridurre il consumo energetico.
Particolarmente adatto per
- Configurazioni a corridoio freddo/caldo di data center di piccole e medie dimensioni.
- Densità termica fino a 10 kW/rack senza compartimentazione.
- Pavimenti sopraelevati e non.
- Sale con soffitti bassi in cui non è possibile canalizzare l’aria.
- Condizionamento spot in data center di grandi dimensioni.
Caratteristiche
- È dotato di ventilatori EC a velocità variabile e di un compressore a capacità variabile.
- Ampia gamma di modelli da 10 a 60 kW.
- Funzionamento efficiente con controllo ICOMTM. Il display grafico consente una facile navigazione e una visualizzazione chiara dei dati.
- È dotato di telaio salvaspazio da 300 mm.
- Thermal Management e controllo dell’umidità.
- Viene installato entro la fila di rack.
- Consumi energetici ridotti.
Liebert CRV usa R410A, un refrigerante rispettoso dell’ambiente, ed è disponibile in varie versioni, a seconda dei requisiti di progettazione del data center:
- Versione raffreddata ad aria a espansione diretta (DX) da 10 e 20 kW, disponibile nel telaio da 300 mm
- Versione raffreddata ad aria/acqua a espansione diretta (DX) da 23 e 36 kW, disponibile nel telaio da 600 mm
- Sistemi raffreddati ad acqua refrigerata (CW) da 39 a 57 kW, disponibili nel telaio da 300 mm
- Sistemi raffreddati ad acqua refrigerata (CW) da 46 e 58 kW, disponibili nel telaio da 600 mm
- Modelli da 50 o 60 Hz
Liebert CRV+ DX CR012
| PRODUCT SPECIFICATIONS | ||
|---|---|---|
| Capacità nominale totale kBtuh [kW] |
13.9 kW | |
| Flusso d'aria nominale [CFM] |
3200 m3/h | |
| Capacità totale |
13.9kW | |
| Tensione di ingresso (V/Fase/Frequenza Hz) |
380V ~ 415V +/- 10%, 3N ~ 50 Hz/60 Hz | |
| Peso (libbre / kg) |
215 kgs | |
| Altezza (in / mm) |
2000 mm | |
| Larghezza (in / mm) |
300 mm | |
| Profondità (in / mm) |
1100 mm | |
BROCHURE E SCHEDE TECNICHE
Prodotti e servizi correlati
Ottieni supporto continuo per i prodotti già acquistati.