The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Polar e Vertiv guidano l’innovazione con la soluzione modulare AI per il loro data center DRA01 in Norvegia 

• 28/7/26

Polar ha richiesto un design flessibile della data hall per adattarsi a diverse tecnologie di raffreddamento a liquido e all’espansione futura, consentendo al contempo un funzionamento continuo. La soluzione doveva integrarsi perfettamente con l’infrastruttura esistente, fornendo al contempo alimentazione e raffreddamento robusti per applicazioni di AI mission-critical.

Background

Polar è un operatore europeo di data center ad alte prestazioni con sede nel Regno Unito, con una chiara ambizione di fornire data center di nuova generazione. La società sviluppa, possiede e gestisce data center ottimizzati per carichi di lavoro di intelligenza artificiale (AI) e calcolo ad alte prestazioni (HPC).

Risultati

  • I componenti dei data center sono accuratamente testati e assemblati direttamente in fabbrica, riducendo significativamente i tempi di installazione in loco e migliorando l’affidabilità e la qualità complessive del progetto.
  • L’innovativo processo di installazione dà priorità ai componenti fondamentali, consentendo progressi in parallelo in loco e completando al contempo i componenti rimanenti in fabbrica.
  • La configurazione scalabile supporta rack ad alta densità da 110 kW per un totale di 12MW, che possono essere espansi per supportare la crescita futura.
  • L’infrastruttura IT è alimentata tramite moduli che utilizzano la topologia elettrica N+1 e la distribuzione dell’alimentazione a doppia barra per una ridondanza completa.

Sommario

​Sede:​

Norvegia

Esigenza fondamentale:

Polar ha richiesto un design flessibile della data hall per adattarsi a diverse tecnologie di raffreddamento a liquido e all’espansione futura, consentendo al contempo un funzionamento continuo. La soluzione doveva integrarsi perfettamente con l’infrastruttura esistente, fornendo al contempo alimentazione e raffreddamento robusti per applicazioni di AI mission-critical.

La soluzione di Vertiv:
  • UPS Vertiv™ EXL S1
  • Vertiv™ Liebert® AFC

Scarica il case study

Login dei partner

Lingua & Ubicazione