Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Modèle Produit

Vertiv™ CoolPhase Wall WLM 070A, Système de refroidissement split mural 7, 0kW pour les petites salles IT

Le Vertiv™ CoolPhase Wall WLM 070A est une solution de système de refroidissement split mural pour les petits locaux techniques, les salles serveurs et les applications Edge Computing. Cet équipement de refroidissement informatique fiable fournit une puissance frigorifique dédiée de 7, 0kW, même dans des conditions extrêmes et sans requérir de traitement d’air gainé, réduisant le risque de surchauffe et de défaillance de l’équipement. En n’occupant aucun espace au sol et en utilisant un réfrigérant à faible PRG, cette unité compacte répond aux exigences constantes de refroidissement et d’efficacité énergétique des data centers liées à l’augmentation de la charge des équipements et peut être mise à l’échelle pour la redondance.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Avantages clés
  • IDÉAL POUR LES CHARGES D’ÉQUIPEMENT LOURDES : Il n’occupe aucun espace au sol tout en fournissant 7, 0kW de puissance frigorifique dédiée au data center, gérant efficacement les charges d’équipement croissantes.
  • COÛTS D’EXPLOITATION INFÉRIEURS : Grâce aux compresseurs à vitesse variable et des ventilateurs EC, il améliore l’efficacité énergétique et aide à réduire les coûts d’exploitation.
  • RÉGULATION CONSTANTE DE LA TEMPÉRATURE : Il offre des valeurs de débit d’air supérieures aux systèmes de climatisation de confort traditionnels, réduisant les points chauds et soutenant un contrôle stable de la température pour les environnements de data center critiques.
  • SURVEILLANCE ET RÉGULATION INTELLIGENTES : Il aide à améliorer les conditions thermiques et la fiabilité du système en exploitant des capacités de surveillance à distance et des régulateurs Vertiv intelligents intégrés.
  • IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT : Il utilise le R-32, un réfrigérant à faible potentiel de réchauffement global (PRG), pour aider à diminuer l’empreinte carbone et à améliorer le rendement énergétique.
  • Adapté aux applications suivantes:
    • Banque, finance et assurance
    • Médias et divertissement
    • Chimie / Pétrochimie (hors pétrole & gaz)
    • Construction et ingénierie
    • Enseignement
    • Administration
    • Santé
    • Fabrication
    • Défense, aéronautique et missiles
    • Énergie nucléaire
    • Pétrole et gaz
    • Production d’énergie
    • Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
    • Services professionnels
    • Commerce de détail et de gros
    • Télécommunication
    • Transport
    Garantie: This product comes with an 18-month warranty from the product shipment date. Product shipment date is determined only from the bill of lading.

    Avantages

  • OPTIONS D’INSTALLATION FLEXIBLES : Il offre des choix d’installation intérieure ou extérieure pour le condenseur, vous permettant une plus grande flexibilité de déploiement.
  • DÉPLOIEMENT RAPIDE ET MISE À L’ÉCHELLE REDONDANTE : Il est conçu pour répondre aux exigences croissantes des équipements et peut être mis à l’échelle pour la redondance.
  • CONNEXION MULTI-UNITÉS : Il permet un fonctionnement collaboratif entre plusieurs unités pour un contrôle actif de type unité pilote/unité d’appoint (lead/lag) avec secours.
  • Caractéristiques

  • RAPPORT DE CHALEUR SENSIBLE ÉLEVÉ (SHR) : Il dispose d’un SHR ≥0.9 qui fournit une évacuation de la chaleur IT dédiée pour un refroidissement optimal et des performances améliorées.
  • CAPACITÉ FIABLE : Il fournit 7, 0kW de refroidissement dédié pour répondre aux exigences de refroidissement de votre data center.
  • REJET DE CHALEUR CONFORME AUX NORMES PLÉNUM : Il offre un rejet de chaleur extérieur de - 31°F à 118°F, permettant une installation sûre et un refroidissement efficace dans un large plage d’environnements de fonctionnement, y compris les espaces de plénum.
  • Le Vertiv™ CoolPhase Wall est un système split mural fournissant un refroidissement dédié de 3,5 kW à 11 kW pour les charges d'équipements croissantes dans les petites salles techniques, les salles de serveurs et les applications d'edge computing. Il permet un refroidissement efficace dans divers environnements grâce à sa capacité de rejet de chaleur. Équipé de fonctions de surveillance à distance et de régulation intelligente Vertiv™, il optimise également la gestion thermique des équipements critiques. En assurant un contrôle constant de la température, il améliore la fiabilité du système même dans des conditions extrêmes.

    Vertiv™ CoolPhase Wall WLM 070A, Système de refroidissement split mural 7, 0kW pour les petites salles IT
    Technical Specifications
    Puissance nominale totale kBtuh [kW]
    24,000 BTUH (7kW)
    Net Sensible Capacity kBtuh [kW]
    21,600 BTUH (6033, kW)
    Débit d’air nominal [CFM]
    1,300 CFM
    Puissance totale
    24,000 BTUH (70,0kW)
    Puissance sensible nette
    21,600 BTUH (6033, kW)
    Tension d’entrée (V/Phase/Fréquence en Hz)
    208–230V / 1Ph / 50–60Hz
    Débit d’air nominal
    1,300 CFM
    Contrôles et surveillance
    Régulateur Edge Vertiv™ Liebert® iCOM™, démarrage automatique HTTP, SNMP, Modbus, surveillance à distance
    Composants clés
    Réfrigérant R-32, écran tactile, alarmes, surveillance à distance
    Rejet de chaleur admissible
    - 4°F à 118°F (standard), - 31°F à 118°F (basse température ambiante)
    Physical Characteristics
    Hauteur (mm)
    19.29in
    Hauteur (mm)
    490mm
    Largeur (mm)
    49.8in
    Largeur (mm)
    1265mm
    Profondeur (mm)
    15.35
    Profondeur (mm)
    390mm

    Trouver votre Contact Région

    Contacts Assistance Produits
    Afficher des contacts pour USA Modifier
    Vertiv™ Services
    610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
    Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
    Vertiv Academy – Thermal Management Training
    530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
    Domaines d’intérêt Produits: Thermal Management
    Partner Login

    Langue & Localisation