Vertiv™ CoolChip CDU
Le Vertiv™ CoolChip CDU est conçu pour prendre en charge le refroidissement liquide dans les environnements à haute densité. Il convient aux applications de refroidissement direct-to-chip et de porte froide arrière qui offrent un déploiement facile et économique dans n’importe quel data center. La gamme Vertiv CoolChip CDU comporte des modèles fonctionnant avec et sans raccordement à l’eau de l’installation, vous permettant de profiter des avantages des serveurs refroidis par liquide pour soutenir plus efficacement des densités de rack supérieures. Choisissez entre des conceptions en rack, en rangée ou périphériques ainsi que des échangeurs de chaleur liquide-liquide ou liquide-air.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Enseignement
- Administration
- Santé
- Commerce de détail et de gros
Vertiv™ CoolChip CDU
Le Vertiv™ CoolChip CDU est conçu pour prendre en charge le refroidissement liquide dans les environnements à haute densité. Il convient aux applications de refroidissement direct-to-chip et de porte froide arrière qui offrent un déploiement facile et économique dans n’importe quel data center. La gamme Vertiv CoolChip CDU comporte des modèles fonctionnant avec et sans raccordement à l’eau de l’installation, vous permettant de profiter des avantages des serveurs refroidis par liquide pour soutenir plus efficacement des densités de rack supérieures. Choisissez entre des conceptions en rack, en rangée ou périphériques ainsi que des échangeurs de chaleur liquide-liquide ou liquide-air.
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Enseignement
- Administration
- Santé
- Commerce de détail et de gros
Caractéristiques
Basculez en toute transparence à la technologie de refroidissement liquide à haut rendement grâce à Vertiv™ CoolChip CDU (la nouvelle génération de la gamme Vertiv™ Liebert® XDU). Des environnements hyperscale et de colocation aux applications edge, le Vertiv CoolChip CDU offre des déploiements flexibles pour les portes froides arrières ou le refroidissement liquide direct (DLC). Il permet des options de configuration en rack, en bout de rangée ou une installation périmétrique. Distribuez facilement le liquide de refroidissement pour gérer efficacement les déploiements à haute densité de puissance grâce à un échange de chaleur liquide-liquide allant jusqu’à 100 kW, 450 kW, 600 kW ou 1,350 kW et un échange de chaleur liquide-air allant jusqu’à 70kW. Grâce à un contrôle précis de la température, cette unité peut éliminer les chocs thermiques. Bénéficiez de fonctionnements fiables grâce à ses pompes redondantes et à ses doubles alimentations électriques, ainsi que d’une tranquillité d’esprit supplémentaire avec la surveillance et les communications à distance.
|
Vertiv™ CoolChip CDU 70
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 kW at 11C approach temperature difference | ||||||
| Voir plus d’informations produits | ||||||
|
Vertiv™ CoolChip CDU121
|
||||||
| 121 kW avec un pincement thermique de 4°C | N/A, Liquid-to-Liquid | 6.8 in | 17.5 in | 34.2 in | ||
| Voir plus d’informations produits | ||||||
|
Vertiv™ CoolChip CDU 600
|
||||||
| 600 kW avec un pincement thermique de 4.0 °C | N/A | 78.7 in | 23.6 in | 47.2 in | ||
| Voir plus d’informations produits | ||||||
|
Liebert® XDU1350 Unité de distribution de liquide de refroidissement
|
||||||
| 1368 kW à 7. 4°C | N/A | 83.5 in | 35.4 in | 48.9 in | ||
| Voir plus d’informations produits | ||||||
|
Vertiv™ CoolChip CDU 2300
|
||||||
| 2300 kW at 7.2°F (4⁰C) ATD | Liquid-to-Liquid | In-Row | 94.5 in | 48 in | 48 in | |
| Voir plus d’informations produits |
Avantages
- EFFICACITÉ ET FIABILITÉ SUPÉRIEURES : Réalisez une plus grande efficacité et disposez d’options de redondance pour les environnements de haute densité.
- PROTÈGE LE RÉSEAU DE LIQUIDE SECONDAIRE : Conformité stricte avec la compatibilité des matériaux en contact avec le fluide.
- DÉPLOIEMENT FACILE : Intuitivement conçu pour un déploiement facile.
- CONCEPTION FLEXIBLE : S’adapte à toutes les conceptions d’installation et à de multiples configurations de refroidissement.
- RICHES EN FONCTIONNALITÉS : Régulateur intégré conçu de A à Z pour être facile à déployer et prendre en charge la détection des fuites.
- ASSISTANCE RÉACTIVE : Support technique de premier plan avec installation locale et une assistance pour la maintenance le jour même.
Caractéristiques
- ENCOMBREMENT COMPACT : Permet les déploiements en rangée.
- FILTRE MICRON50 INTÉGRÉ : Maintient l’eau fournie exempte de contaminants pour protéger l’intégrité et les performances du serveur.
- RÉGULATION PRÉCISE DE LA TEMPÉRATURE : Élimine les chocs thermiques pour les serveurs CPU et les GPUs.
- SURVEILLANCE INTELLIGENTE DU DÉBIT AVEC FONCTIONS D’ALARME : Aide à maintenir les performances et l’efficacité du système.
- EMPLACEMENTS DES RACCORDS DE REMPLISSAGE ET DE PURGE FACILEMENT ACCESSIBLES : Rationalisez et simplifiez la maintenance.
- CONCEPTION INNOVANTE EN ACIER INOXYDABLE ET RACCORDS HYGIÉNIQUES : Permet d’assurer l’intégrité du réseau de fluides secondaire (SFN).
- Vertiv™ CoolChip CDU - Family Brochure - English
- Vertiv™ CoolChip CDU 150 - Data Sheet - English
- Vertiv™ CoolChip CDU Family - Data Sheet - English
- Vertiv™ CoolChip CDU 2300kW - Data Sheet - English
- Vertiv™ CoolChip CDU 70 - Data Sheet - English
- Vertiv™ CoolChip CDU 121kW - Data Sheet - GL - EN - R0625
- Vertiv™ In Row Installation Service - Data Sheet - NA - English
- Vertiv™ In Rack Installation Service - Data Sheet - NA - English
- Vertiv CoolChip CDU 600 - Data Sheet - English - 2025
- Vertiv™ Liquid Cooling Services - Data Sheet - English
- Vertiv™ CoolChip CDU Leak Detection - Data Sheet - English - rev.0326
- Vertiv™ Liquid Cooling Services - Brochure - English
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.