Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv™ Albér™ ELS2 – Electrolyte Level Sensor

The Albér™ ELS2 Electrolyte Level Sensor is a non-invasive level sensor with incorporated temperature monitoring designed for quick installation and easy set up. This system complies with the NERC PRC-005 requirements for electrolyte level inspection. With this sensor, you eliminate unnecessary remote site visits and will eliminate the required quarterly inspection of battery electrolyte level in your battery string.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Production d’énergie
  • Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
  • Énergie nucléaire
  • Pétrole et gaz
  • Chimie / Pétrochimie (hors pétrole & gaz)
Garantie: One year limited warranty against defects in material and workmanship

An ELS2 system will include one sensor module to be attached to each cell for monitoring electrolyte level and temperature. Each of these modules will be connected back to a system interface module called the ELSI2 for processing of data for alarm analysis and reporting. The system can operate as a standalone or when combined with the Alber UXIME, provides all battery monitoring features.

Aperçu des caractéristiques techniques de modèle
ELS2 Sensor Module
1.59   1.8   0.5   .35  
ELS2 Interface Module
1.45   5.25   3   1.1  

Avantages

The three steps of battery monitoring automation, enabled by the Alber Cellcorder CRT-400 cell resistance tester
Flexibility: Modular design easily expands to monitor an unlimited number of strings. Industry standard MODBUS protocol interfaces to third party building management systems via RS-485. Direct communication via a USB service port. Higher Availability: Can be used in conjunction with Alber battery monitors to manage virtually all battery configurations. Infrared sensing technology for improved electrolyte level detection Cell temperature monitoring for notification of corrective action Low Total Cost of Ownership: Eliminate the required quarterly inspection of battery electrolyte levels Maintaining the proper electrolyte level extends useful battery life Ideally Suited For: Designed specifically to comply with the NERC PRC-005 requirements for electrolyte level inspection.  

Caractéristiques

Three form C contacts for alarm notification Status indicators on each cell for easy alarm identification Automatic or manual reset for any alarm Designed to work on nonopaque VLA battery cases Automatic calibration

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour USA Modifier
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d’intérêt Produits: Distribution électrique, Surveillance
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Domaines d’intérêt Produits: Surveillance
Vertiv (Technical Support for Albér Products)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Surveillance
Partner Login

Langue & Localisation