The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Tecoras Series

Durable double-skinned aluminum enclosure, especially suitable for wireline applications with active equipment, e.g. FTTC.

Obtenir la brochure

​The Tecoras range of enclosures is specially designed for FTTx applications. The durable enclosure is certified with resistance class WK 2, and the double-skinned aluminum walls provide high corrosion resistance and excellent heat dissipation. In case of external damages, the outer wall can easily be replaced onsite, during operation. The thermal management system is modular and can be expanded onsite as the site needs evolve; from natural convection to roof top fans in external air loop to heat exchanger for the most challenging heat loads. The solution is very suitable for urban and rural site installation thanks to the low noise emission. Tecoras offers fully integrated solutions with DC power, AC distribution, batteries and cross connect equipment and active customer equipment where applicable.

Avantages

Excellent mechanical stability of the enclosure ensures stable operation without disruption
Reliably fulfilling special requirements in terms of color and look & feel
Undesired graffiti easily removed without leaving any residue thanks to special powder coating. Unavoidable deposits caused by environmental pollution can be washed off using household solutions.
Optimally tempered environment for your critical equipment thanks to wide portfolio of thermal solutions 

Caractéristiques

Proven aluminum base frame with vandalism-proof double-walls, stable construction in light-weight design
Vast experience with color logistics and smooth surface design for customized solutions with photo films or specific illustrations
Durable design with resistance class RC2 protects against intrusion and external forces without need for heavy-duty or expensive materials
Full spectrum of thermal solutions optimized for broadband applications, from passive cooling to air conditioners

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Domaines d’intérêt Produits: Systèmes d’énergie DC, Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Domaines d’intérêt Produits: Systèmes d’énergie DC, Armoires extérieures
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation