Vertiv™ PowerUPS 200 Standard Line Interactive Series
La gamme Vertiv™ PowerUPS 200 Line Interactive offre des capacités d’onduleur monophasé fiables dans un format élégant, offrant une alimentation de secours par batterie et une protection contre les surtensions pour vos composants électroniques. Avec jusqu’à six prises secourues par batterie, le Vertiv™ PowerUPS 200 offre la flexibilité d’alimenter et de protéger plusieurs appareils simultanément, notamment les ordinateurs, les consoles de jeu, les postes de travail, les terminaux de point de vente (TPV) des commerces de détail, les réseaux sans fil, les systèmes de surveillance et plus encore. Soutenu par une garantie standard 3de ans, le Vertiv™ PowerUPS 200 combine fonctionnalité et esthétique moderne, offrant une protection électrique fiable conçue pour répondre à vos besoins.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Banque, finance et assurance
- Médias et divertissement
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Enseignement
- Administration
- Santé
- Personnel IT
- Production d’énergie
- Services professionnels
- Commerce de détail et de gros
- Télécommunication
Vertiv™ PowerUPS 200 Standard Line Interactive Series
La gamme Vertiv™ PowerUPS 200 Line Interactive offre des capacités d’onduleur monophasé fiables dans un format élégant, offrant une alimentation de secours par batterie et une protection contre les surtensions pour vos composants électroniques. Avec jusqu’à six prises secourues par batterie, le Vertiv™ PowerUPS 200 offre la flexibilité d’alimenter et de protéger plusieurs appareils simultanément, notamment les ordinateurs, les consoles de jeu, les postes de travail, les terminaux de point de vente (TPV) des commerces de détail, les réseaux sans fil, les systèmes de surveillance et plus encore. Soutenu par une garantie standard 3de ans, le Vertiv™ PowerUPS 200 combine fonctionnalité et esthétique moderne, offrant une protection électrique fiable conçue pour répondre à vos besoins.
- Banque, finance et assurance
- Médias et divertissement
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Enseignement
- Administration
- Santé
- Personnel IT
- Production d’énergie
- Services professionnels
- Commerce de détail et de gros
- Télécommunication
Avantages
- Options de puissance flexibles. Choisissez parmi les modèles 1 000 VA ou 1 600 VA pour répondre aux exigences de puissance et d'autonomie de vos appareils connectés.
- Régulation de tension automatique (AVR). Stabilise la puissance de sortie pendant les fluctuations, prolonge la durée de vie de la batterie et fournit une alimentation propre à tous les appareils connectés.
- Configurations de prises de sortie IEC et Schuko. Choisissez entre les configurations de prises IEC ou Schuko.
- Jusqu'à 8 prises de sortie. Disponible avec 4 à 8 batteries de secours et prises protégées contre les surtensions pour tous vos appareils essentiels.
- Batteries remplaçables par l'utilisateur. Remplacez rapidement et en toute sécurité les batteries pour prolonger la durée de vie de l'onduleur.
- Ecran LCD couleur. Surveillez l'autonomie et la charge grâce à un écran LCD couleur convivial offrant une interface utilisateur intuitive.
- Protection des lignes de données contre les surtensions. Protège votre équipement contre les surtensions transitant par les câbles réseau.
- Gestion des alarmes. Un bouton de mise en sourdine dédié vous permet de désactiver rapidement les alarmes.
- 3 ans de garantie. Couverture complète de l'unité, y compris la batterie, avec une garantie de remplacement avancée sans tracas.
- Logiciel de gestion gratuit. Vertiv™ Power Assist met vos appareils hors tension en douceur en cas de pannes électrique. Facile à installer, il protège vos appareils contre les pertes de données et les dommages matériels.
- Plan de protection des équipements (EPP). Le plan de protection des équipements offre un remboursement ou un remplacement pour tout appareil endommagé par des surtensions pendant qu'il était connecté à votre Vertiv™ PowerUPS 200 Essential.
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.