PSA6E-1600IT-IEC
L’onduleur Vertiv PowerUPS 200 Essential Series PSA 6E-1600IT-IEC est un onduleur 230VAC abordable et fiable avec prises 6 IEC, AVR et une garantie de deux ans. Il s’agit d’une protection électrique de base plus intuitive et conviviale avec des voyants LED d’autonomie, des batteries remplaçables par l’utilisateur et un bouton de fonction d’alarme silencieuse dédié pour couper le son des alarmes. Il dispose également du logiciel de gestion gratuit de Vertiv, Vertiv Power Assist, pour arrêter et protéger en douceur les équipements connectés des dommages et de la perte de données pendant une panne.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Banking
- Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- IT Personnel
- Power Generation
- Professional Services
- Retail and Wholesale
- Telecom
PSA6E-1600IT-IEC
L’onduleur Vertiv PowerUPS 200 Essential Series PSA 6E-1600IT-IEC est un onduleur 230VAC abordable et fiable avec prises 6 IEC, AVR et une garantie de deux ans. Il s’agit d’une protection électrique de base plus intuitive et conviviale avec des voyants LED d’autonomie, des batteries remplaçables par l’utilisateur et un bouton de fonction d’alarme silencieuse dédié pour couper le son des alarmes. Il dispose également du logiciel de gestion gratuit de Vertiv, Vertiv Power Assist, pour arrêter et protéger en douceur les équipements connectés des dommages et de la perte de données pendant une panne.
- Banking
- Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- IT Personnel
- Power Generation
- Professional Services
- Retail and Wholesale
- Telecom
-
600VA – 2200VA
Wide range of available sizes to allow you to select the capacity and runtime that best meet your needs.
-
Automatic Voltage Regulation (AVR)
When incoming utility power fluctuates, AVR stabilizes the output power without needing to go to battery, which extends the life of your battery and preserves your UPS battery for an outage.
-
4 to 6 outlets
4 to 6 battery backup and surge protected outlets offer enough space for all your critical electronics.
-
Runtime LED Indicator
Easy-to-read LED indicator to monitor remaining battery capacity.
-
2-Year Warranty
No-hassle advanced replacement 2-year warranty coverage, including the battery.
-
User-replaceable batteries
User-replaceable batteries that can be swapped out quickly and safely to extend UPS life.
-
Dataline surge protection
Protection against power surges traveling through data lines, ensuring your system is protected from power surges traveling through network cables.
-
Alarm management
A dedicated mute button for quickly silencing alarms.
-
Free Management Software
Vertiv Power Assist gracefully shuts down your devices when the UPS battery backup experiences a power outage. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event.
-
Equipment Protection Plan (EPP)
Equipment Protection Plan provides reimbursement or replacement of any connected equipment that is damaged by a power surge while connected to your Vertiv UPS.
Caractéristiques
La gamme Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive est une ASI 230VAC fiable offrant une protection électrique de base pour plusieurs appareils simultanément. Il dispose d’un AVR pour stabiliser la puissance de sortie et prolonger la durée de vie de la batterie, d’une garantie de deux ans pour une tranquillité d’esprit à long terme et de ports de protection contre les surtensions de ligne de données pour la protection de l’équipement contre les surtensions circulant à travers les câbles réseau. Il est également plus convivial que jamais avec des voyants LED d’autonomie, des batteries remplaçables par l’utilisateur et un bouton de silence d’alarme dédié.
- Product Overview
- Puissance
- 1600 VA/925 W
- Plage de tension d’entrée
- Nominale : 220-240 VAC ; Max : 140-290 VAC
- Plage de tension de sortie
- Sur secteur : 220-240 VAC (nominal) ; 195-255 VAC (max) Sur batterie : 230 VAC (nominal) ; 230 +/- 10 VAC (max)
- Poids (kg)
- 27.6 lbs
- Poids (kg)
- 12.5 kg
- Hauteur (mm)
- 7.68 in
- Hauteur (mm)
- 195 mm
- Largeur (mm)
- 5.71 in
- Largeur (mm)
- 145 mm
- Profondeur (mm)
- 15.75 in
- Profondeur (mm)
- 400 mm
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.