Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Série Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive

La gamme Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive offre des fonctionnalités d’ASI 1triphasées fiables dans une conception élégante, offrant une autonomie batterie essentielle et une protection contre les surtensions pour vos composants électroniques. Avec jusqu’à six prises de batterie de secours, l’onduleur Vertiv™ PowerUPS 200 Essential offre la flexibilité nécessaire pour alimenter et protéger plusieurs appareils simultanément, y compris les ordinateurs, consoles de jeu, stations de travail, équipements de point de vente (POS), réseaux sans fil, systèmes de surveillance, etc. Bénéficiant d’une garantie standard 2de ans, l’onduleur Vertiv™ PowerUPS 200 Essential associe fonctionnalité et esthétique moderne, offrant une protection électrique fiable conçue pour répondre à vos besoins.

Obtenir la brochure
Avantages clés
  • 600 à 2200 VA
  • Régulateur de tension automatique (AVR) 
  • 4 aux prises de secours et de protection contre les surtensions de la 6 batterie (disponibles en modèles IEC et Schuko)
  • Batteries remplaçables par l’utilisateur pour prolonger la durée de vie de l’ASI
  • Voyants LED d’autonomie pour afficher rapidement la capacité restante de la batterie
  • 2Garantie standard de ans et plan de protection de l’équipement (EPP) inclus
  • Adapté aux applications suivantes:
    • Banque, finance et assurance
    • Médias et divertissement
    • Datacenter / Colocation / Hébergement
    • Enseignement
    • Administration
    • Santé
    • Personnel IT
    • Production d’énergie
    • Services professionnels
    • Commerce de détail et de gros
    • Télécommunication
    Garantie: 2Garantie standard de ans et plan de protection de l’équipement (EPP) inclus

    La gamme Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive est une ASI 230VAC fiable offrant une protection électrique de base pour plusieurs appareils simultanément. Il dispose d’un AVR pour stabiliser la puissance de sortie et prolonger la durée de vie de la batterie, d’une garantie de deux ans pour une tranquillité d’esprit à long terme et de ports de protection contre les surtensions de ligne de données pour la protection de l’équipement contre les surtensions circulant à travers les câbles réseau. Il est également plus convivial que jamais avec des voyants LED d’autonomie, des batteries remplaçables par l’utilisateur et un bouton de silence d’alarme dédié.

    Aperçu des caractéristiques techniques de modèle
    PSA6E-600IT-IEC
    600 VA/315 W   Nominale : 220-240 VAC ; Max : 140-290 VAC   Sur secteur : 220-240 VAC (nominal) ; 195-255 VAC (max) Sur batterie : 230 VAC (nominal) ; 230 +/- 10 VAC (max)   7.1 in   4.72 in   13.98 in   11.0 lbs  
    PSA6E-1000IT-IEC
    1000 VA/525 W   Nominale : 220-240 VAC ; Max : 140-290 VAC   Sur secteur : 220-240 VAC (nominal) ; 195-255 VAC (max) Sur batterie : 230 VAC (nominal) ; 230 +/- 10 VAC (max)   7.1 in   4.72 in   13.98 in   13.7 lbs  
    PSA6E-1600IT-IEC
    1600 VA/925 W   Nominale : 220-240 VAC ; Max : 140-290 VAC   Sur secteur : 220-240 VAC (nominal) ; 195-255 VAC (max) Sur batterie : 230 VAC (nominal) ; 230 +/- 10 VAC (max)   7.68 in   5.71 in   15.75 in   27.6 lbs  
    PSA6E-2200IT-IEC
    2200 VA/1225 W   Nominale : 220-240 VAC ; Max : 140-290 VAC   Sur secteur : 220-240 VAC (nominal) ; 195-255 VAC (max) Sur batterie : 230 VAC (nominal) ; 230 +/- 10 VAC (max)   7.68 in   5.71 in   15.75 in   28.4 lbs  
    PSA6E-600IT-SCH
    600 VA/315 W   Nominale : 220-240 VAC ; Max : 140-290 VAC   Sur secteur : 220-240 VAC (nominal) ; 195-255 VAC (max) Sur batterie : 230 VAC (nominal) ; 230 +/- 10 VAC (max)   7.1 in   4.72 in   13.98 in   11.0 lbs  
    PSA6E-1000IT-SCH
    1000 VA/525 W   Nominale : 220-240 VAC ; Max : 140-290 VAC   Sur secteur : 220-240 VAC (nominal) ; 195-255 VAC (max) Sur batterie : 230 VAC (nominal) ; 230 +/- 10 VAC (max)   7.1 in   4.72 in   13.98 in   13.7 lbs  
    PSA6E-1600IT-SCH
    1600 VA/925 W   Nominale : 220-240 VAC ; Max : 140-290 VAC   Sur secteur : 220-240 VAC (nominal) ; 195-255 VAC (max) Sur batterie : 230 VAC (nominal) ; 230 +/- 10 VAC (max)   7.68 in   5.71 in   15.75 in   27.6 lbs  
    PSA6E-2200IT-SCH
    2200 VA/1225 W   Nominale : 220-240 VAC ; Max : 140-290 VAC   Sur secteur : 220-240 VAC (nominal) ; 195-255 VAC (max) Sur batterie : 230 VAC (nominal) ; 230 +/- 10 VAC (max)   7.68 in   5.71 in   15.75 in   28.4 lbs  
    • 600VA – 2200VA

      Wide range of available sizes to allow you to select the capacity and runtime that best meet your needs.

    • Automatic Voltage Regulation (AVR)

      When incoming utility power fluctuates, AVR stabilizes the output power without needing to go to battery, which extends the life of your battery and preserves your UPS battery for an outage.

    • 4 to 6 outlets

      4 to 6 battery backup and surge protected outlets offer enough space for all your critical electronics.

    • Runtime LED Indicator

      Easy-to-read LED indicator to monitor remaining battery capacity.

    • 2-Year Warranty

      No-hassle advanced replacement 2-year warranty coverage, including the battery.

    • User-replaceable batteries

      User-replaceable batteries that can be swapped out quickly and safely to extend UPS life.

    • Dataline surge protection

      Protection against power surges traveling through data lines, ensuring your system is protected from power surges traveling through network cables.

    • Alarm management

      A dedicated mute button for quickly silencing alarms.

    • Free Management Software

      Vertiv Power Assist gracefully shuts down your devices when the UPS battery backup experiences a power outage. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event.

    • Equipment Protection Plan (EPP)

      Equipment Protection Plan provides reimbursement or replacement of any connected equipment that is damaged by a power surge while connected to your Vertiv UPS.

    * Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

    Trouver votre Contact Région

    Contacts Assistance Produits
    Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
    Vertiv™ Services
    610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
    Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
    Partner Login

    Langue & Localisation