La solution d’armoire
réseau complète
Profitez de jusqu’à 50 % de remise sur le Vertiv™ SmartCloset™
comprenant un rack Vertiv avec PDU et onduleur en option
Vertiv™ SmartCloset™ : SmartCloset™ est le nouveau rack autonome de Vertiv, avec l’alimentation et le refroidissement intégrés. Il facilite l’hébergement et l’installation simplifiée d’équipements IT actifs tels que les commutateurs, les routeurs, les serveurs, etc., pour lesquels un environnement ouvert n’est pas favorable à des performances optimales. Il est adapté à tous les sites comme les usines, les entrepôts, les succursales et les magasins où les conditions et les températures ambiantes ne sont pas maîtrisées, ainsi que là où la poussière et la saleté sont courantes.
Offre spéciale !
Obtenez jusqu’à 50 % de remise sur le Vertiv™ SmartCloset™.
Utilisez le code promotionnel SMARTCLOSET50 pour faire d’importantes économies !
CONDITIONS GÉNÉRALES des références éligibles

POUR OBTENIR L’OFFRE, VEUILLEZ SOUMETTRE UNE SOLUTION VIA L’OUTIL VERTIV SOLUTION DESIGNER EN UTILISANT LES RÉFÉRENCES SMARTCLOSET ÉLIGIBLES

Avantages et FAQ
Avantages dU Vertiv™ SmartCloset™
- La puissance du climatiseur est conçue en tenant compte uniquement de la charge et du volume des équipements en rack, ce qui permet d'économiser à la fois sur les coûts d'investissement et d'exploitation.
- Un rack unique pour héberger à la fois l’équipement électrique et actif offre un encombrement réduit et permet d’économiser de l’espace critique.
- Application – Les équipements IT étant conçus pour fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et dissipant généralement une charge thermique importante, le SmartCloset est exclusivement conçu pour de telles applications afin d’offrir une efficacité optimale.
- (Fonctionnalité en option) Surveillance de l’environnement du rack comme la température, l’humidité, le capteur de porte, le capteur de fumée, etc.
- Le climatiseur est équipé d’un commutateur HP/LP et d’une protection contre les surtensions/sous-tensions pour les sites distants et présentant des fluctuations de tension supérieures.
Questions fréquentes
Q : Y a-t-il une limite à la quantité d’unités Vertiv™ SmartCloset™ que je peux acheter dans le cadre de cette promotion ?
Non, il n’y a pas de limite au nombre d’unités que vous pouvez acheter.
Q : Dois-je soumettre des rapports ou des factures ?
Non, Vertiv gérera ce processus en utilisant les informations fournies dans votre formulaire Deal Registration et votre devis de conception de solution.
Q : Suis-je éligible pour participer à cette promotion ?
Oui, cette promotion est disponible pour tous les partenaires qui s’inscrivent au Programme Partenaires Vertiv pour accéder au Deal Registration et à l’outil de Vertiv Solution Designer.
Q : Comment puis-je soumettre une demande Vertiv Solution Designer ?
Pour plus d’informations, veuillez consulter la formation ici Formation Vertiv Solution Designer. Ou contactez votre ingénieur avant-vente Vertiv local.