Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Vertiv™ VR Rack et Vertiv™ Geist rPDU élargissent le portefeuille des technologies conçues pour répondre à la demande croissante du Edge.

Rungis, France [5 novembre 2018] – Vertiv annonce ce jour la sortie de deux nouveaux produits pour répondre aux défis liés au déploiement d’un réseau de datacenters de proximité, notamment la nécessité d'une mise en œuvre rapide, d’un monitoring à distance et d’une offre de services complète. Disponibles pour les distributeurs et les clients sur toute la zone EMEA, les racks Vertiv™ VR et rPDU Vertiv™ Geist (bandeau de prise en rack) répondent parfaitement aux enjeux de l’Edge Computing.

En effet, une offre de produits et services variée est cruciale en matière d’Edge computing, où les besoins en infrastructure informatique diffèrent sensiblement d’un site à l’autre et évoluent constamment. Un fournisseur capable de proposer des solutions d’infrastructure de bout-en-bout et un service d’accompagnement est un vrai atout pour les entreprises souhaitant déployer rapidement des infrastructures de proximité, sans disposer des ressources suffisantes ni de l’expertise pour concevoir ces nouvelles formes d’architecture informatique.

« Nous constatons que l’Edge évolue et se décline sous quatre archétypes, qui ont chacun  une exigence technologique différente », explique Giordano Albertazzi, Président EMEA de Vertiv « Notre nouvelle gamme de produits offre à nos partenaires et à nos clients un large choix de solutions flexibles et rapidement déployables pour répondre à leurs besoins spécifiques et les aider à se démarquer sur leurs marchés ».

Vertiv VR Rack est une solution robuste et flexible qui permet un déploiement rapide. Il est disponible en 8 dimensions standards, la conception du châssis offre plus de 63,5 mm de profondeur utile de plus que celle des racks de même taille pour faciliter l’installation et la maintenance du matériel critique. Viennent s’ajouter à cela de nombreux accessoires qui accélérèrent le déploiement et facilitent les interventions dans le rack.

Les nouveaux PDUs en rack Vertiv Geist rPDU sont disponibles en modèles de base, monitorés et commutés, stockés pour une livraison rapide. Les modèles monitorés et commutés peuvent contrôler la puissance d'entrée avec une précision de plus ou moins 1 %, en plus des lectures standards telles que les ampères, les volts, les watts, les kWh et le facteur de puissance. Les modèles commutés ont de nombreuses caractéristiques notables telles que la possibilité de contrôler la puissance d'entrée de chaque prise et le monitoring de chacune d’elles, ou encore leur verrouillage par la technologie brevetée U-lock, pour éviter toute déconnexion involontaire. Les deux modèles sont dotés d’un module de communication remplaçable à chaud pour une maintenance rapide sur site.

Tous les modèles bénéficient de 5 ans de garantie lorsqu’ils sont enregistrés dans les 120 jours suivant l’achat, et peuvent également bénéficier de l’assurance Vertiv (Vertiv Distribution Assurance Package), qui comprend le démarrage, l’installation, la réparation ou le remplacement, les interventions d’urgence et bien d’autres services.

Pour plus d’informations sur Vertiv VR Rack et Vertiv Geist rPDU, visitez https://www.vertivco.com/OwnYourEdgeFR.

À propos de Vertiv

Vertiv propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour garantir à ses clients un fonctionnement optimal et sans interruption de leurs applications critiques, et capables d'évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des datacenters, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l'énergie, le refroidissement et l'infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège social est situé à Columbus, Ohio, USA, est présent dans plus de 130 pays avec 20 000 collaborateurs. Pour plus d'informations, les dernières actualités et contenus de Vertiv, visitez : VertivCo.fr.

Contacts presse
Agence YUCATAN
Nevena Jovic & Caroline Prince
Tel 01 53 63 27 27
vertiv@yucatan.fr

Télécharger les illustrations
Partner Login

Langue & Localisation