Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Comment des modifications simples du système d’énergie DC permettent d’améliorer le rendement énergétique des réseaux de télécommunications

Henrik Nilén

L’utilisation d’un redresseur à haut rendement de 98 % génère des économies d’énergie pour un ROI rapide

Adapter l’infrastructure de réseau pour soutenir la demande continue et croissante de communications mobiles constitue un défi, mais y parvenir tout en minimisant l’impact environnemental et la quantité d’énergie consommée par ces réseaux de télécommunications ajoute à la complexité d’un secteur des télécommunications en évolution rapide.

Pour quelle raison avons-nous besoin de systèmes d’énergie DC écoénergétiques ?

Bien que les nouveaux équipements soient généralement plus efficaces, ils peuvent ne pas être en mesure de compenser la consommation d’énergie requise pour faire face à l’augmentation du trafic mobile attendue avec la 5G.

Selon Cisco, le volume du trafic de données mobiles en 2021 sera près de sept fois supérieur à celui observé en 2016, soit un volume attendu de 49 exaoctets de trafic de données mobiles par mois.

Ce type de trafic suscite non seulement des préoccupations concernant le rendement énergétique et les dépenses opérationnelles, mais également des préoccupations environnementales. D’ici 2020, les émissions de gaz à effet de serre indirectement causées par les smartphones devraient atteindre l’équivalent de 125 mégatonnes de dioxyde de carbone (CO2).

Comment faire passer notre infrastructure de réseau à ce niveau d’efficacité ?

Les architectes de systèmes d’énergie et de leurs systèmes de secours doivent faire preuve de diligence pour répondre à ces préoccupations. Même une simple modification de l’infrastructure, comme utiliser un redresseur plus efficace, peut considérablement réduire l’empreinte carbone des installations critiques nécessitant ces systèmes afin de garantir la continuité des opérations.

Les redresseurs avec un rendement de 96 à 97 % sont disponibles depuis près de 10 ans. Néanmoins, une nouvelle étape a été franchie par Vertiv avec son redresseur à haut rendement de 98 % qui permet aux propriétaires et opérateurs de systèmes d’optimiser la consommation d’énergie, quelles que soient les conditions de charge.

Grâce aux avancées technologiques et à des composants, tels que le nitrure de gallium (GaN), qui permettent d’obtenir un rendement très élevé et des densités de puissance améliorées, les pertes énergétiques peuvent être réduites jusqu’à 75 %, par rapport aux redresseurs avec un rendement de 92 % qui sont encore couramment utilisés aujourd’hui. Heureusement, le retour sur investissement pour un redresseur plus efficace est rapide et peut aider à compenser les coûts énergétiques en hausse constante.

Lisez notre livre blanc pour plus de détails sur notre redresseur à haut rendement 98 % et essayez notre calculateur d’efficacité afin de découvrir comment être « vert » n’a jamais été aussi abordable.

Langue & Localisation