Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Avantages d’un onduleur de qualité industrielle

Arunangshu Chattopadhyay •

S’il y a une chose que la pandémie nous a fait réaliser (ou accepter), c’est que la technologie est devenue une partie essentielle de notre vie quotidienne, qu’elle est devenue une nécessité plutôt qu’un luxe. Lorsque le monde a été confiné, pratiquement tout le monde s'est tourné vers la technologie pour continuer à fonctionner, du télétravail à la formation en ligne, en passant par les transactions financières critiques.

Dans ce contexte, le datacenter a servi d’épine dorsale pour bon nombre de ces applications et transactions IT. Sans aucun doute, le datacenter est devenu aussi indispensable que tout autre service public tels que le gaz, l’électricité et les télécoms. Selon GlobalData, les revenus des datacenters devraient atteindre 948 milliards de dollars d‘ici la fin de la décennie en raison de l‘adoption accrue de nouvelles architectures, pour répondre à la demande de services IT.

Malheureusement, les temps d’arrêt des datacenters restent une cause majeure d’inquiétude. Selon le dernier rapport du Ponemon Institute, les pannes des datacenters continuent de se produire, et cela, bien trop souvent. Chaque opérateur de datacenter sait que chaque minute de temps d‘arrêt peut coûter à une entreprise des centaines de milliers de dollars en pertes de chiffre d’affaires. Et cela s’avère particulièrement critique en cette période-ci.

L’une des causes des temps d’arrêt, et tout à fait évitable par des mesures proactives, est la défaillance du système d’alimentation sans interruption (ASI) qui fournit une alimentation de secours. C’est pourquoi aujourd’hui, de plus en plus de sites optent pour une solution d’onduleurs de qualité industrielle pour leurs datacenters. Un onduleur de qualité industrielle présente non seulement une tolérance élevée et une grande fiabilité, mais est également conçu pour fournir à l’installation une protection Tier III.

Les datacenters de taille moyenne ont tout à gagner à déployer des onduleurs de qualité industrielle dans leurs installations. Étant donné qu‘ils constituent un élément crucial de l‘écosystème des datacenters et un lien important entre les datacenters centraux et périphériques, les datacenters de taille moyenne doivent disposer de l‘infrastructure adéquate pour garantir la disponibilité.

Voici quelques considérations à prendre en compte lors du choix d’un onduleur de qualité industrielle pour vos datacenters de taille moyenne :

  1. Mode on line dynamique – Un onduleur en mode on line dynamique offre un rendement opérationnel allant jusqu’à 99% sans avoir à sacrifier la fiabilité pour autant. Les systèmes équipés sont capables de passer en toute sécurité du mode rendement élevé au mode onduleur avec un transfert de 0 milliseconde, offrant ainsi une protection électrique de la charge dans pratiquement toutes les conditions de coupure d’alimentation. (Pour en savoir plus sur le mode on line dynamique, lireici)
  2. Encombrement réduit – De nombreux datacenters de taille moyenne se trouvent dans des espaces de bureau ou des bâtiments avec une superficie limitée. Disposer d’un onduleur compact et peu encombrant peut offrir d’énormes avantages, car cela permet d’économiser un espace considérable dans le datacenter.
  3. Conception tolérante aux pannes – Recherchez un onduleur qui jouit d’une conception tolérante aux pannes élevée, afin de garantir une fonctionnalité continue et ininterrompue.

Liebert EXM2 de Vertiv est un onduleur robuste de qualité industrielle, idéal pour les datacenters de taille moyenne, les usines de production et de santé, et d’autres domaines où la disponibilité de l’IT est essentielle. Nous venons de commercialiser le Liebert EXM2 dans la région EMEA, en Asie du Sud-Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Langue & Localisation