The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Cables and Bus Preventive Maintenance

Cables and bus are an integral part of your electrical distribution system. Keeping them sound and reliable is not an easy task. Mistakes in connections and splices during installation can lead to unnecessary outages. Additionally, these components are often exposed to harsh environmental conditions that can lead to failures, such as excessive water or heat. Ongoing maintenance of cables and bus is critical to avoiding costly outages or accidents.

Obtenir une brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Avantages

Enhanced electrical distribution system reliability is due to regular preventive maintenance of cables and bus
Less unplanned downtime occurs as problems are detected and addressed prior to an outage
Improved power quality is achieved when cables and bus are installed and maintained properly
Better capital expenditure planning is possible with information gleaned from inspection findings and test results

Caractéristiques

Inspection of cables and supports identifies installation problems or cable flaws such as sharp bends, leaks, soft spots, or cracked jackets
Connection check verifies the tightness and cleanliness of cable and bus connections
Infrared scan of energized bus helps uncover evidence of  overheating, corrosion, arcing, or other forms of deterioration
Cable testing appropriate for your application and unique infrastructure is performed per recommended maintenance practices
Comprehensive report details test results, condition of cables and bus, recommendations on replacement or corrective action, and proposed follow-up testing

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les services : Services de projet, Services d’optimisation des performances, Formation, Interventions d'urgence, Entretien préventif, Maintenance préventive pour applications industrielles, Services à distance, Gestion des pièces et pièces de rechange
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Domaines d'intérêt concernant les services : Services de projet, Services d’optimisation des performances, Interventions d'urgence, Entretien préventif, Maintenance préventive pour applications industrielles
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d'intérêt concernant les services : Services de projet, Services d’optimisation des performances, Interventions d'urgence, Entretien préventif, Maintenance préventive pour applications industrielles, Services à distance

Langue et localisation