Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

SRC24, 22 kBtu/h

The Liebert® SRC™ system is a high efficiency, simple and easy to install mini-split air conditioning system for server room cooling, network closets and other edge computing IT spaces. Providing 1.5 to 3.0 tons of cooling, the Liebert SRC is compatible with the optional Liebert iCOM CMS, an advanced thermal monitoring and control system designed to improve uptime, efficiency and BMS connectivity in remote locations.

Adapté aux applications suivantes:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Avantages

 Year-round cooling
 Real-time remote monitoring and alarming
 Easy to service and maintain
 Highest industry SEER and EER ratings
 Variable speed rotary compressor and multi speed fans reduce energy consumption
 Visibility into room conditions and system operation via local display, web and mobile application
 Simple BMS connectivity via BACNet and Modbus IP and 485
 Less expensive and faster to deploy, compared to ducted systems
 Supported by Liebert trained and certified contractors  

Caractéristiques

 Industry leading energy efficiency for edge computing spaces
 Simple BMS connectivity via BACnet and Modbus IP and 485
ast deployment and low-cost installation
 Advanced monitoring and system control
 Visibility into room conditions and system operation via local display, web and mobile application
 Condensate pump
 Low ambient wind baffle
 iCOM™ CMS for advanced monitoring, control and alarm management​

SRC24, 22 kBtu/h
Product Specifications
Puissance nominale totale kBtu/h [kW]
22
Net Sensible Capacity kBtuh [kW]
3.66 (COP)
Débit d’air nominal [pi3/min]
848
Physical Characteristics
Poids (lb/kg)
40
Poids (lb/kg)
46
Hauteur (po/mm)
13 5/8
Hauteur (po/mm)
346
Largeur (po/mm)
46 7/8
Largeur (po/mm)
1191
Profondeur (po/mm)
10 7/16
Profondeur (po/mm)
265

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Gestion thermique

Langue et localisation