The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Avocent LV série d’extensions 5000 KVM

La 5000 série de rallonges haute performance Avocent LV offre une expérience de bureau dans des environnements où les conditions font qu’il est avantageux d’exploiter et de gérer des systèmes commerciaux essentiels à partir d’un emplacement sécurisé et surveillé.

Trouver une personne-ressource en ventes Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finances et assurances
Garantie: 2 ans, garanties prolongées disponibles

La 5000 série LV prend en charge la vidéo en mode double DisplayPort et offre des résolutions vidéo parfaites pour les applications exigeantes. Les utilisateurs peuvent choisir d’avoir une résolution maximale de 3840x2160 (UHD 4K) avec un seul moniteur ou une résolution de 1920 x 1200 (WUXGA) dans une configuration à double moniteur. La qualité d’image est assurée par un système non compressé par lequel chaque pixel de chaque image est envoyé sans perte.

Aperçu des caractéristiques techniques du modèle
Rallonge KVM Avocent LV 5020P
Transmetteur LV5020 2 x DisplayPort   Jusqu’à 4032x216 à 30Hz / 4K   4.8 in  

Avantages

Vidéo Pixel Perfect à chaque fois
La série LV5000 prend en charge la vidéo en mode double DisplayPort et offre un format de pixels parfait
résolutions vidéo pour les applications exigeantes. Les utilisateurs peuvent choisir d’avoir une résolution maximale de 3840x2160 (UHD 4K) avec un seul moniteur ou 1920 x 1200 (WUXGA)
résolution dans une configuration à double moniteur. Prolongation, non exclu
Le VG5000 ne se contente pas d’étendre le contrôle du système. Il offre une fonction complète
connexion qui permet jusqu'à six périphériques d'0interface 2humaine USB.L'enregistrement et la lecture audio haute définition sont également pris en charge.

Caractéristiques

Vidéo à port d'affichage haute définition - Prend en charge le mode double port d'affichage (DP++) et peut transmettre une résolution maximale de 3840x2160 (UHD 4K) avec un seul moniteur ou deux flux vidéo 1920 x 1200 (WUXGA) dans une configuration à double moniteur. USB 2.0 - Permet de connecter jusqu’à six dispositifs d’interface humaine USB, y compris des souris, des claviers, des tablettes graphiques, des écrans tactiles, des navettes de jogging, des leviers de commande, des explorateurs 3D, des dispositifs de stockage de masse et des dispositifs isochrones comme des webcams et des casques d’écoute. Qualité HD - Entrée et sortie audio stéréo analogique haute définition. Entrée S/PDIF également prise en charge. Prêt à l’emploi – Les rallonges de la série LV5000 sont livrées dans un état de configuration zéro afin que vous puissiez les brancher et commencer à travailler immédiatement. Il n’est pas nécessaire d’installer des pilotes ou des logiciels. (USB complet 2.0 nécessite un deuxième câble)

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console et passerelles série, Digital Infrastructure Solutions

Langue et localisation