The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Avocent® HMX Advanced Manager (HMXAMGR 24G2-400)

Le Vertiv™ Avocent® HMX (HMXAMGR24G2-400) est une solution de gestion d’entreprise centralisée, sécurisée et basée sur un navigateur Web, qui fournit la gestion et la surveillance à distance de plusieurs systèmes d’extension KVM IP Vertiv™. Grâce à la gestion centralisée, il est facile de naviguer tout en recevant une connectivité en temps réel sans décalage. Au fur et à mesure que vous développez votre système d’extension HMX, ce logiciel offre une interface utilisateur simplifiée pour gérer toutes les mises à niveau d’administration, de contrôle d’accès, de surveillance et de micrologiciel dans l’ensemble du système d’extension HMX.

Get Brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Médias et spectacle
  • Banque, finances et assurances
  • Défense, aéronautique et missiles
  • Chimie/pétrochimie (hormis pétrole et gaz)
  • Centre de données/colocation/hébergement
  • Éducation
  • Administration publique
  • Santé
  • Énergie nucléaire
  • Pétrole et gaz
  • Transport

Aperçu des caractéristiques techniques du modèle
HMXAMGR24G2-400
N/A   N/A   N/A   N/A   1.6”   8.5”   8.3”   4 lbs  

Avantages

INTERFACE UTILISATEUR STREAMLINED :Traitez toutes les mises à niveau d’administration, de surveillance et de micrologiciel du système d’extension HMX. CONFIGURATION SÉCURISÉE :Avec ce logiciel, vous pouvez gérer, authentifier et autoriser les sessions. KVM IP :Cela vous permet d’avoir une expérience de bureau à distance sans compromis sur la qualité ou le contrôle vidéo. AUCUNE LIMITATION DE DISTANCE :Ce système KVM permet d’accéder à n’importe quel ordinateur cible à partir de n’importe quel point d’accès avec un réseau IP. COMMUTATION RAPIDE :Accédez rapidement aux appareils essentiels avec moins d’une seconde de commutation. SOUS-HEURES DES CONDUITES : Les utilisateurs peuvent passer d’un appareil cible à l’autre, ce qui permet à la vidéo et à la clé USB de changer rapidement et d’offrir une expérience de bureau en temps réel FLEXIBILITÉ : contrôle du mur vidéo/système par l’intermédiaire d’une API 3tierce ouverte ou d’un OSD distant

Caractéristiques

Élimine les limites de distance dans le réseau local :Permet aux ordinateurs et aux utilisateurs d’être situés n’importe où sur le réseau Vidéo DVI et audio numérique de haute qualité :Pour les applications graphiques et audio intensives Gestion centralisée : Au moyen d’une seule console, y compris l’accès, la mise en commun des ordinateurs de bureau et la production de rapports Gestion centralisée des droits d'utilisateur :Le système HMX permet l'administration et l'authentification des utilisateurs par AD, LDAP. Sécurité accrue : Chiffrement basé sur un certificat TLS pour un accès sécurisé Pas de câblage dédié :Élimine le besoin de câblage dédié entre l’utilisateur et l’ordinateur Vidéo numérique DVI : Jusqu’à 2560 x sessions 1600ou sessions doubles à 1920x1200 chacune Prise en charge USB :support USB et la plupart des autres périphériques USB, y compris clavier/souris USB

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console et passerelles série, Digital Infrastructure Solutions

Langue et localisation