KVM IP IP IPUHD 4K de Vertiv™
L’appareil KVM IP IPUHD 4K de Vertiv™. . Avocent® IPUHD offre aux utilisateurs un accès à distance aux serveurs avec une résolution vidéo 4K. Habilitez les employés à faire de leur mieux en leur offrant un accès rapide et transparent à des applications confidentielles sur place et à d’autres applications commerciales, augmentant la productivité et réduisant la fatigue au travail. L’IPUHD d’Avocent est flexible en ce sens qu’il peut être utilisé comme KVM IP 4K intégré avec les appareils de gestion MP1000 ou RM 1048P d’Avocent ou comme appareil autonome avec l’alimentation IPPS DSView d’Avocent.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
- Banque, finances et assurances
- Médias et spectacle
- Centre de données/colocation/hébergement
- Éducation
- Santé
- Administration publique
- Fabrication
- Commerce de détail et de gros
- Télécommunications
- Transport
KVM IP IP IPUHD 4K de Vertiv™
L’appareil KVM IP IPUHD 4K de Vertiv™. . Avocent® IPUHD offre aux utilisateurs un accès à distance aux serveurs avec une résolution vidéo 4K. Habilitez les employés à faire de leur mieux en leur offrant un accès rapide et transparent à des applications confidentielles sur place et à d’autres applications commerciales, augmentant la productivité et réduisant la fatigue au travail. L’IPUHD d’Avocent est flexible en ce sens qu’il peut être utilisé comme KVM IP 4K intégré avec les appareils de gestion MP1000 ou RM 1048P d’Avocent ou comme appareil autonome avec l’alimentation IPPS DSView d’Avocent.
- Banque, finances et assurances
- Médias et spectacle
- Centre de données/colocation/hébergement
- Éducation
- Santé
- Administration publique
- Fabrication
- Commerce de détail et de gros
- Télécommunications
- Transport
Avantages
- Gestion et contrôle simplifiés de l’infrastructure virtuelle et physique à l’échelle de l’entreprise et de la périphérie
- Accès sécurisé et vérifiable aux dispositifs pour les opérateurs informatiques
- Améliorer l’efficacité des changements apportés aux appareils informatiques
- Minimisez les interruptions de service grâce à un accès à distance toujours disponible
- Minimisez les interruptions de service grâce à un accès à distance toujours disponible à votre infrastructure informatique
- Combiner la gestion de KVM sur IP, d’accès série, de machine virtuelle et de processeur de service pour gérer une infrastructure hétérogène à l’échelle de l’entreprise et de la périphérie
- Améliorer l’efficacité en standardisant Redfish pour gérer les processeurs de service et en utilisant un ensemble commun d’API pour gérer l’infrastructure informatique
- Réduit le coût total global de possession (appareil virtuel)
Caractéristiques
- Découvrez les appareils informatiques, les processeurs de service, les machines virtuelles
- Visualiseur HTML5 pour les sessions KVM et VM
- Afficher les mesures SP, le contrôle SP et les mises à jour du micrologiciel
- Partage de session
- Mises à jour et configuration en bloc, gestion du micrologiciel
- AD/LDAP, autorisations
- API RESTful + SDK
- Protégez l’accès à l’infrastructure informatique en limitant l’accès aux appareils informatiques et en limitant les opérations que les utilisateurs peuvent effectuer sur ceux-ci.
Spécifications
La DSView™ solution Vertiv™’appuie sur une architecture commune sécurisée qui s’intègre et s’adapte de façon transparente pour créer une plateforme de gestion des TI ouverte, mais résiliente, des configurations Enterprise aux configurations Edge. La solution Avocent® DSView™’avère la solution la plus performante et la plus agile, la plus sécuritaire, et permet l’automatisation, la gestion, la surveillance et le contrôle de tous vos appareils comme aucune autre solution sur le marché. La plateforme de gestion de la gestion des MMP1000 Vertiv™. . Avocent® permet aux utilisateurs de gérer les processeurs de service, les machines virtuelles, les modules KVM IP et les appareils d’accès à distance. Il offre également une capacité centralisée de mise à jour du micrologiciel des appareils informatiques et limite les risques de sécurité. Le gestionnaire de bâti Vertiv™’unité de gestion des rapports1048 de l’unité d’exploitation d’Avocent® utilise une seule adresse IP pour accéder aux dispositifs, réduit les coûts d’alimentation et de câblage avec PoE et peut offrir 100plus de sessions utilisateur sans plus de matériel. Le KVM IP IP IPUHD 4K de Vertiv™ . Avocent® offre un 4KVM distant avec une synchronisation rapide et précise de la souris et un chiffrement de bout en bout de tout le trafic. Il offre des adaptateurs HDMI, DP et MiniDP ainsi qu’une connexion USB-C native pour la connectivité prête à l’emploi. La solution KVM IP IP IPIQ de Vertiv™’adapte d’un bout à l’autre de l’entreprise et augmente la productivité en simplifiant l’accès à distance et le dépannage des appareils informatiques grâce à une résolution vidéo améliorée.
- Product Overview
- Type
- Infrastructure numérique
- Ports
- 1 x USB-C avec port DIsplay en mode alternatif
- Power
- 5V 25W
- Connectors
- s.o.
- Résolution vidéo
- 4K, couleur de 24bit jusqu’à 30HZ
- Graphic Mode
- Humidité
- Opérationnel - 5 % à 80 % Non opérationnel 5 % à 90 %
- Alimentation électrique
- Alimentation externe +5V 25W
- Power Description
- Interfaces réseau
- 2 x 1G, avec port PoElan1 - 802.3 @Type 2 PoE +
- Ports série
- 1 x Micro USB
- Interfaces/Ports
- Ports USB
- 1 USBC, 1 Micro-USBC
- Température d’exploitation
- 32 à 122 degrés F (0 à 50 degrés C)
- Ventilateurs
- 1
- Operational Conditions
- Approbations de l’agence
- Veuillez consulter la fiche technique pour les approbations de l’agence
- Miscellaneous
- Température de stockage
- -4 à 158 degrés F (-20 à 70 degrés C)
- Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® IPUHD 1U Shelf Rack Mount Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® 4K IP KVM Adapter Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM Device Installer User Guide
- Vertiv™ Avocent® IPUHD 21U Gate Rack Mount Installation Guide
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.