The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS, 3,000-20,000VA 208VAC UPS

The Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS is an online double conversion system offering premium power outage protection and continuous power conditioning in a flexible rack/tower design. This single-phase UPS family provides superior protection and remote management capability, making it ideally suited to protect critical infrastructure in both centralized and edge network applications. Additionally, the Liebert GXT5 UPS offers a scalable battery runtime solution through matching external battery cabinets.

Trouver une personne-ressource en ventes Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Avantages clés
Three-year comprehensive factory warranty for UPS and battery with next-day advanced exchange to support maximum availability High power factor operation up to unity, allows for more connected devices Energy Star® 2.0 certification high efficiency in online (95%) and Active ECO (98%) modes Enhanced local and remote management capabilities for intelligent critical infrastructure management SNMP network communications with Vertiv™ RDU101 NIC (optional for 3kVA units factory pre-installed for 5-20kVA units) streamlines installation and maintenance Auto-detection of external battery cabinets for scalable power Connected Equipment Protection Plan
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garantie: Three-year advanced replacement, full-coverage factory warranty with optional extended warranty available.

The full range of single-phase Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS systems are easy to deploy with convertible rack/tower design that offers installation flexibility. Its gravity-sensing, color LCD provides a user-friendly interface for local configuration and management. Setup and integration are also easy with auto-detection of matching external battery cabinets for additional runtime solutions. With available network interface card (NIC), the Vertiv suite of management solutions including Trellis™ Power Insight and Vertiv™ LIFE™ Services are available to support your critical infrastructure. Designed for high availability and capacity, these compact UPS models with output power factors up to unity provide more usable power for connected equipment. High efficiency operation of this Energy Star® 2.0 certified UPS means you get protection while supporting sustainability. Increased efficiency is also achieved with Active ECO operating mode.

Avantages

More usable power to support more connected loads for cost and space savings Simplified installation and operation Remote UPS firmware upgrade capability Ability to prioritize critical loads Improved ability to manage connected devices without impacting continuity Streamlined remote monitoring and operational efficiency Faster deployment and accurate runtime information Intelligent battery health management for optimized service life Optimized energy and capacity management Vertiv™ Trade-In Program. Contact a Vertiv partner for discount rates and to calculate your savings

Caractéristiques

High power factor from 0.9-1.0 Full-color graphic LCD with gravity sensing orientation Programmable outlets for power cycling hung equipment and optimum battery usage Trellis™Power Insight shutdown software. Integrated maintenance bypass on select models Rack / tower convertible systems Hot-swappable internal battery and scalable power with auto-detection of external battery cabinets Energy Star® 2.0 certified

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement

Langue et localisation