The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

PSI5-2200RT120LI

The Vertiv™ Liebert® PSI5-2200RT120LI is a 1920VA/1920W, 120V Lithium-Ion UPS. It is designed to safeguard critical equipment in distributed IT applications. This helps provide superior performance over the lifespan of the battery. The 2U rack/tower convertible chassis is 18.9 inches deep. Its lithium-ion battery technology lasts up to 3 times longer than traditional VRLA batteries, recharges faster, and performs better in higher temperatures—reducing maintenance and total cost of ownership.

Trouver une personne-ressource en ventes Obtenir une brochure Obtenir un manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Avantages clés
  • 500VA to 3000VA, tower, and convertible rack/tower optimized form factors
  • Pure Sine wave output on battery
  • Lithium-ion battery with 8 to 10-year design life and up to three* times longer life
  • Up to 50%* lower Total Cost of Ownership (TCO)
  • Vertiv™ Liebert® Intellislot™ network management card options
  • Free Vertiv™ Power Assist™, Vertiv™ Power Insight™ software
  • * - in comparison to VRLA batteries

Adapté aux applications suivantes:
  • Éducation
  • Banque, finances et assurances
  • Administration publique
  • Santé
  • Commerce de détail et de gros
Garantie: Vertiv backs all Liebert® PSI5 Lithium-Ion UPS systems with 5-year advanced replacement warranty including battery. This covers all shipping fees and includes next-day delivery, which ensures customers will receive their replacement unit prior to returning their aged unit.

Avantages

  • 500VA – 3000VA

    Wide range of available sizes to allow you to select the capacity and runtime that best meet your needs.

  • Optimized form factors

    Multiple form factors to suit all site requirements, including tower, 2U and 3U Rack/Tower convertible form factors to provide flexibility at sites with variable installation needs.

  • Lithium-ion batteries

    Vertiv™ lithium-Ion batteries provide longer runtime, up to 3 times longer life expectancy than Valve-Regulated-Lead-Acid (VRLA), batteries, recharge more quickly, endure up to 10X more discharge cycles and perform better in higher temperatures.

  • Lowest Total Cost of Ownership (TCO)

    The longer life expectancy of lithium-ion batteries reduces maintenance, labor, and replacement costs, making it the lowest TCO UPS solution.

  • Environmentally Responsible

    Lithium-ion batteries use less material for equal output and up to 99% of the battery elements are recyclable. The longer lifespan of a lithium-ion battery reduces waste and material consumption.

  • Safety Conscious

    Safest lithium-ion (LiFePO4) battery chemistry and integrated Battery Management System (BMS) ensure safe and reliable operation.

  • Battery Management System (BMS)

    The BMS monitors the lithium-ion battery health at the cell level. It manages the charging, depth of discharge, temperature, and voltage of the battery. The BMS prevents overcharging, ensures safe operation, and preserves the battery throughout its life.

  • Automatic Voltage Regulation (AVR)

    When incoming utility power fluctuates, AVR stabilizes the output power without needing to go to battery, which extends the life of your battery and preserves your UPS battery for an outage.

  • Pure sinewave output

    Pure sinewave output while on battery to simulate utility power and is compatible with active power factor corrected power supplies.

  • High power factor

    0.9 Power Factor provides more actual power to the load increasing power density.

  • Energy Star Certified

    A government certification for energy efficiency. This product meets strict energy-efficiency specifications that reduces energy consumption, saving money and helping protect the environment.

  • Programmable outlet groups

    Configurable outlets for load management. Cycle power to hung devices and load shed connected equipment, prioritizing critical devices to extend availability while on battery backup power.

  • User-replaceable, hot-swappable batteries

    User-replaceable batteries may be swapped out quickly and safely without disruption and without having to turn off connected equipment.

  • Input circuit breaker

    Re-settable breaker protects against equipment damage from a short circuit or overload.

  • Network grade surge protection

    Network grade surge protection protects connected equipment from power surge damage.

  • Emergency Power Off (EPO)

    Remote UPS shutoff in the event of a fire or other onsite emergency.

  • USB management port

    USB port to support monitoring and management requirements of the UPS.

  • Optional management and communication cards

    Vertiv™ Liebert® Intellislot™ enables network integration connectivity and allows remote monitoring, start-up or restart of the connected equipment. SNMP, Modbus, BACnet and environmental sensor options are available.

  • Free management software

    Vertiv™ Power Assist software for local management via USB. Easy to install and allows for simple configuring, monitoring, alarm notifications and management of the UPS. Automatic shutdown options protect connected equipment during an extended power loss and guard against data loss.

    Vertiv™ Power Insight software for on-premise and remote UPS monitoring and management with notifications and control of network connected devices. Configurable, automatic shutdown for physical and virtual servers. Includes integrations with VMWare vCenter, Dell VXRail Manager, and Nutanix Prism Central. Provides a single dashboard view of the UPS status, alarms, notifications, and summary data.

  • Equipment Protection Plan (EPP)

    $400,000 Equipment Protection Plan provides reimbursement or replacement of any connected equipment that is damaged by a power surge while connected to your Vertiv™ UPS.

  • Trade-In Program

    Allows you to trade in an aging Vertiv™ or competitor's UPS for a new Vertiv™ equivalent UPS at a discount. Vertiv™ will manage the collection and disposal of your old UPS at no cost.

Caractéristiques

Do not Display

The Vertiv™ Liebert® PSI5 Lithium-Ion UPS is a reliable power protection solution for critical IT setups, especially in remote or edge locations. Its lithium-ion batteries last 8–10 years—up to three times longer than traditional VRLA batteries—reducing the need for replacements and cutting costs on both batteries and labor. This results in up to 50% lower total cost of ownership when compared to traditional VLRA batteries. It features automatic voltage regulation (AVR) technology to help guard against power fluctuations and extend battery life, while delivering pure sine wave output in battery mode to protect sensitive equipment. With up to 20 minutes of runtime at half load and 9 minutes at full load, it offers more backup time than many competitors. The 2U-3U Rack/Tower models offer a rotating or gravity sensing LCD display for installation flexibility, providing instant system visibility, remote monitoring support, and delivers up to 98% or greater energy efficiency. Backed by a 5-year full warranty, it’s a low-maintenance, set-it-and-forget-it solution from Vertiv.

PSI5-2200RT120LI
Product Overview
Puissance nominale
1920VA / 1920W
Plage de la tension d’entrée
Nominal: 120VAC / Range: 75-146VAC
Plage de la tension de sortie
120VAC Default; 100/110/115/125VAC User Selectable
Rendement
0.985
Câblage
Input: 5-20P or L5-20P; Output: 6x5-20R, 1x L5-20R
Poids (lb/kg)
39.5 lbs
Poids (lb/kg)
53.8 kgs
Hauteur (po/mm)
3.38 in
Hauteur (po/mm)
86 mm
Largeur (po/mm)
17.24 in
Largeur (po/mm)
438 mm
Profondeur (po/mm)
20.07 in
Profondeur (po/mm)
510 mm
Interfaces/Ports
Options d’interface
Optional communications card (Vertiv™ Liebert® IntelliSlot™ RDU120 Card), USB, EPO connector
Protocoles
SNMP and web management enabled with optional Vertiv™ Liebert® IntelliSlot™ RDU120 Card
Panneau de commande
Rotatable LCD display provides flexible installation options (rack/tower)
Accès pour l'entretien
Front Access (hot-swappable battery kits)
Operational Conditions
Température d’exploitation
32° to 104° F (0° to 40° C)
Généralités
Pure sinewave output on battery
Listes
UN38.3, UL 1778, c-UL-us Listed, NOM, FCC Part 15, Class B
Topologie
Line-interactive (automatic voltage regulation)
Miscellaneous
Généralités
Pure sinewave output on battery
Listes
UN38.3, UL 1778, c-UL-us Listed, NOM, FCC Part 15, Class B
Topologie
Line-interactive (automatic voltage regulation)
Tools & Selectors
Select, compare, or configure UPS systems and models
TCO Calculator
Calculate total cost of ownership for Lithium-ion UPS vs. VRLA
Runtime Tool
Get detailed runtime information for various load levels
UPS Selector
Interactive product selector for single-phase UPS

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement

Langue et localisation