The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

UL 924 and CSA C22.2 No. 141 UPS for emergency lighting compliance

2 min. Lire

Meet 90-minute backup requirements with the Vertiv™ Liebert® APM2 UL UPS, available from 10-120 kVA for emergency lighting systems.

Access detailed product information and compliance guidance for emergency lighting applications

Download UL 924 UPS brochure

Emergency lighting systems are critical in commercial buildings, healthcare facilities, transportation hubs, and other high-occupancy environments where visibility is essential during a power outage. The National Fire Protection Association (NFPA) 101 requires emergency lighting systems to provide a minimum of 90 minutes of illumination, while National Electrical Code (NEC) Article 700 governs the installation and operation of emergency systems. Vertiv™ Liebert® APM2 UPS (10-120 kVA 208/480V) with modular internal lithium-ion batteries and an external VRLA battery cabinet has been tested and certified together for UL 924 and CSA C22.2 No. 141. It is designed to support compliant emergency lighting backup power applications.

Built to meet critical life safety requirements:

  • UL 924-certified backup power for emergency lighting systems
  • Double conversion online topology with 0 ms transfer time for continuous egress illumination
  • Supports high inrush currents for modern LED emergency lighting loads
  • Digital compliance logging to simplify testing, recordkeeping, and Authority Having Jurisdiction (AHJ) readiness
  • Scalable configurations from 10 kVA to 120 kVA for a wide range of facility requirements
  • High-efficiency operation (up to 99% in ECO mode)

Download the brochure to get:

  • UL 924 and CSA C22.2 No. 141-compliant UPS system overview
  • Guidance for emergency lighting UPS sizing
  • Insights into testing, inspection, and recordkeeping requirements
  • Application considerations for compliant backup power design
+

Conception axée sur le numérique Transformation de l’architecture électrique

Centre d’IA VertivMC

Une infrastructure conçue pour conserver plusieurs générations d’avance sur les besoins en puissance de calcul, dès aujourd’hui.

En savoir plus

Langue et localisation