The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Bring Your Own Power & Cooling (BYOP&C): An integrated approach to accelerate grid-to-chip deployment

10 min. Lire

Integrated power, cooling, and heat‑reuse strategies to overcome the AI‑era infrastructure deficit.

Download the eBook

AI workloads are driving rack densities into the triple digits and stretching interconnection queues beyond five years, creating stranded capacity and hidden capital costs. Traditional project‑build models can’t keep pace, leaving data centers stalled and delaying time‑to‑revenue.

Vertiv’s Bring Your Own Power & Cooling (BYOP&C) model offers:

  • Integrated architecture combining on‑site generation, liquid cooling, BESS, and heat‑reuse strategies
  • Speed‑to‑power: deploy in months instead of years
  • Capacity reclaimed: up to 15% of stranded power converted back into usable compute
  • Efficiency gains through tighter PUE and reduced parasitic load
  • Workload stability with predictive telemetry and unified controls

The BYOP&C model isn’t just a workaround for grid delays — it’s a performance architecture built on four critical layers that transform capital efficiency and stabilize AI‑scale workloads:

  • Power layer: Choosing the right generation mix — natural gas, turbines, nuclear microreactors, and BESS — to bypass grid queues and deliver speed‑to‑power in months.
  • Thermal layer: Integrated cooling and heat‑reuse strategies reclaim up to 15% of stranded capacity, reduce parasitic load, and tighten PUE.
  • Orchestration layer: Unified controls and predictive telemetry synchronize power, cooling, and IT demand, stabilizing dynamic AI workloads.
  • Vertiv layer: Factory‑validated modules, lifecycle services, and partner scale reduce engineering risk and accelerate deployment.

AI workloads are accelerating faster than traditional infrastructure can keep pace. The BYOP&C model transforms this challenge into an opportunity — delivering speed‑to‑power in months, reclaiming stranded capacity, and stabilizing volatile workloads through integrated power and cooling.

Don’t let grid delays stall your AI ambitions. Download the eBook today and discover how Vertiv’s grid‑to‑chip architecture helps you deploy resilient, scalable infrastructure built for the AI era.

+

AI Intelligence artificielle Disponibilité et temps utilisable Critical power Innovation en matière de centres de données Data Center Services Rendement Autonomie énergétique ESG/sustainability Densification extrême Optimisation des installations Campus à l’échelle du gigawatt Surveillance Transformation de l’architecture électrique Évolution de la chaîne thermique Gestion thermique Infrastructure unifiée

VertivTM AI Hub

Infrastructure designed to stay multiple compute generations ahead, starting now.

Learn more

Langue et localisation