The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

We are on the road to 5G, and cell site infrastructure is quickly evolving to meet those needs. Notably, 5G-friendly radios require more power at the top of cell towers. A voltage drop between the power system at the tower’s base and the radio at the top can trigger a shutdown of the remote radio head before the equipment provider’s backup battery fully discharges.

As a solution, the Vertiv eSure™ C48/58- 1000 Power Extend Converter economically boosts voltage up to - 58 VDC to support the increasing power needs of remote radio heads on cell towers. The compact device – small enough to fit in the palm of your hand – plugs into an existing DC distribution panel in the same position as a singlepole bullet circuit breaker, conserving usable space.

The eSure Power Extend Converter consumes 0U of additional rack space, in contrast to traditional converter solutions which consume up to 4U of rack space. We estimate you could save hundreds of dollars per site in installation costs alone. Along with space and CapEx reductions, the eSure C48/58- 1000 conserves considerable energy while performing above 98% efficiency.

Multiple units can operate in parallel to support radios requiring up to 3kW of input power. Vertiv has developed a calculator to help operators determine the number of converters required to power the radios at their site and how to position the devices optimally in the distribution panel.

The eSure Power Extend Converter saves space and energy, while enabling reliable and efficient cell site operation. The solution can ensure that businesses who rely on 5G for critical operations aren’t interrupted by a shutdown. Instead, they can have continuity through a fast and affordable technology upgrade.

View eSure Power Extend Converter Product Page

Articles reliés

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation