Statut d’activation
Veuillez contacter l’assistance partenaire Vertiv : salescloudsupport@vertivco.com
Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.
De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.
Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.
Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.
-
Home
- À propos de
- Actualités et informations
- High Efficiency Modes of Operation
High Efficiency Modes of Operation
19-3-8
The most common UPS topology currently used in the industry is double conversion; nevertheless, most UPS suppliers have introduced ECO Modes of operation to further increase the levels of efficiency of the UPS. In this paper, we will analyze the drawbacks of ECO Mode types of operation and further highlight what elements should be considered when using these modes of operation.
Vertiv™ UPS have introduced new ways of efficiency improvement to the market which have proven to be the premium UPS solution for data centers aiming to have the lowest possible PUE while maintaining the highest levels of availability.
Dynamic Online mode is the latest high efficiency mode of operation offered by Vertiv with Liebert® Trinergy™ Cube and Liebert EXL S1. A UPS with Dynamic Online mode offers an operating efficiency up to 99% without sacrificing reliability. In fact, while in this mode, the inverter can instantaneously assume the load and maintain the output voltage within the IEC 62040 Class 1 specification.
Large Power Offering Managers Valerio Zerillo and Stephen Major present a path toward highest energy efficiency without load availability trade-off.
WATCH THE DYNAMIC ONLINE MODE VIDEO
Taking a zero-tolerance approach to data center downtime
Continuous operation is vital: you can’t afford for your critical infrastructure to go down
Taking a zero-tolerance approach to data center downtime
Continuous operation is vital: you can’t afford for your critical infrastructure to go down
ADDITIONAL RESOURCES