The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Polar et Vertiv stimulent l’innovation avec une solution d’IA modulaire pour leur centre de données DRA01 en Norvège 

• 26-7-28

Polar avait besoin d'une conception flexible de salle de données pour s'adapter à diverses technologies de refroidissement liquide et à l'expansion future, tout en permettant un fonctionnement continu. La solution devait s’intégrer de manière transparente à son infrastructure existante tout en fournissant une alimentation et un refroidissement robustes pour les applications d’IA essentielles à la mission.

Contexte 

Polar est un opérateur européen de centres de données haute performance dont le siège social est situé au Royaume-Uni, avec une ambition claire de fournir des centres de données de nouvelle génération. La société développe, possède et exploite des centres de données optimisés pour les charges de travail d’intelligence artificielle (IA) et de calcul haute performance (HPC).

Résultats

  • Les composants du centre de données sont soigneusement testés et assemblés directement en usine, ce qui réduit considérablement le temps d’installation sur site et améliore la fiabilité et la qualité globales du projet.
  • Le processus d’installation innovant donne la priorité aux éléments de base essentiels, permettant des progrès parallèles sur le site tout en complétant les composants restants dans l’usine.
  • La configuration évolutive prend en charge des racks haute densité de 110 kW pour un total de 12MW, qui peuvent être étendus pour soutenir la croissance future.
  • L’infrastructure informatique est alimentée par des modules qui utilisent la topologie électrique N+1 et la distribution d’alimentation à double barre omnibus pour une redondance complète.

Résumé de la situation

​Emplacement :​

Norvège

Besoins cruciaux :

Polar avait besoin d'une conception flexible de salle de données pour s'adapter à diverses technologies de refroidissement liquide et à l'expansion future, tout en permettant un fonctionnement continu. La solution devait s’intégrer de manière transparente à son infrastructure existante tout en fournissant une alimentation et un refroidissement robustes pour les applications d’IA essentielles à la mission.

Solution Vertiv :
  • Système d’alimentation sans coupure EXL S1 Vertiv™ S1
  • Vertiv™ Liebert® AFC

Télécharger l’étude de cas

Langue et localisation