La demanda en tecnología e innovación por parte de la industria minera ha provocado un interés creciente en inversiones digitales y más sustentables.
Tendencias tecnológicas en la industria minera. Digitalización en las operaciones a lo largo de toda la cadena de valor. Procesos más limpios, seguros y eficientes. Uso de la analítica de datos (data analytics) para alcanzar una excelencia operativa.
Beneficios de una solución Modular
Los sistemas heredados de infraestructura crítica y de TI pueden ser ineficientes en términos de consumo energético y su capacidad para escalar. Aplicar una perspectiva integral a su infraestructura puede reducir los costos y al mismo tiempo entregar las mejoras de rendimiento que liberan capacidad.
El paso a 5G probablemente aumente el consumo de energía total de la red entre 150 y 170% para el año 2026. Se estima que los centros de datos ahorran entre un 4% y un 5% en costos de energía que por grado (1 °C) de aumento en la temperatura del aire de retorno

Con la demanda de servicios que continúa aumentando, necesita implementar TI e infraestructura crítica más rápido que nunca para satisfacer los requisitos de los clientes. La velocidad y la flexibilidad en la configuración de soluciones son componentes esenciales para ayudarle a escalar rápidamente con confianza.
Se prevé que el mercado de modulares prefabricados crezca de 1,200 millones de USD en 2018 a 4,300 millones de USD en 2023. Entregue un centro de datos operativo en un 20 a 30% menos de tiempo que una construcción nueva tradicional

Debe ser prudente con los gastos de capital al especificar infraestructura crítica. Pero también debe estar atento al futuro. Alinear la capacidad con la demanda realmente permite que su negocio escale con confianza.
Una mala administración de la capacidad de flujo de aire y de refrigeración puede provocar hasta un 60% de capacidad desperdiciada
¿Por qué Vertiv?
Experiencia en aplicaciones y colaboración con el cliente para visualizar y construir una infraestructura preparada para el futuro
El portafolio más completo e innovación continua de productos, servicios y soluciones personalizables
Confiabilidad y calidad superiores y comprobadas para ofrecer un rendimiento óptimo y continuo
Sólidas operaciones, cadena de suministro y presencia de servicios a nivel mundial
Red de servicios globales, líder de la industria, para proteger el tiempo operativo y el soporte técnico
Dé el siguiente paso
Conozca como abordar un nuevo enfoque de infraestructura de TI que le permita calcular, almacenar y procesar datos con una mayor eficiencia gracias a soluciones fáciles de configurar. Pongase en contacto con nosotros haciendo click en el siguiente botón y permitanos ofrecerle asesoría personalizada.