The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

No comprometa la disponibilidad por una mayor eficiencia del centro de datos.

En los últimos años, los diferentes tipos de Eco-Mode han presentado funciones interesantes para la tecnología de UPS con el fin de superar el aumento en el precio del suministro eléctrico. Sin embargo, la mayoría de estos modelos siguen siendo utilizados como estrategias de mercadeo en vez de ser una forma concreta de mejorar la eficiencia del centro de datos, ya que una mayor eficiencia presenta inconvenientes para la disponibilidad de la carga.

Pero, ¿realmente necesita sacrificar la disponibilidad por una mayor eficiencia en un centro de datos?

Vertiv ha presentado recientemente nuevas formas de mejorar la eficiencia en el mercado, las cuales contribuyen a reducir la PUE de los centros de datos al mínimo posible y mantener los niveles más altos de disponibilidad.

Información

Modo dinámico en línea: No sacrifique más la disponibilidad por eficiencia

Nuestro nuevo modo Dinámico en línea ofrece una alta eficiencia energética con una protección de la alimentación casi de doble conversión para que no tenga que intercambiar uno por otro.

El modo Dinámico en línea permite una eficiencia operativa de hasta el 99 % sin sacrificar la disponibilidad: es capaz de combinar la disponibilidad superior de un modo operativo de doble conversión con el excelente ahorro de costos energéticos de un modo de alta eficiencia para un menor costo total de propiedad. Por ejemplo, si compara el costo de la energía disipada por un UPS de 1 MW sin transformador y el mismo UPS con modo dinámico en línea, el ahorro en la factura energética puede superar los $15 000 anuales.

Infografía interactiva del UPS Liebert EXL S1 de 100-1200 kW

Modos de operación de alta eficiencia

La topología más común de UPS uilizada actualmente en la industria es la doble conversión; sin embargo, la mayoría de los proveedores de UPS han introducido varios tipos de Eco-Mode para aumentar aún más los niveles de eficiencia de los UPS.

Un UPS que funcione en modo Dinámico en línea puede transferirse de forma segura desde el modo de alta eficiencia (al alcanzar fácilmente un 99 % de eficiencia) al modo de inversor con una transferencia de 0 milisegundos, lo cual proporciona una protección completa de la alimentación de la carga en cualquier condición de corte eléctrico de entrada. Se trata del mismo rendimiento de salida y calidad de alimentación ofrecido por los UPS estándar de doble conversión, pero con un 60 % menos de pérdidas.

Nuestra nueva generación de soluciones de UPS ofrece nuevas oportunidades para infraestructuras verdaderamente eficientes gracias al modo Dinámico en línea

800x600-exl_243981_0.png

UPS Liebert EXL S1

El Liebert® EXL S1 es un UPS monolítico sin transformador que ocupa poco espacio y ofrece una alimentación por pie cuadrado optimizada y líder en la industria, una excelente eficiencia operativa, una sólida protección eléctrica y conexión en paralelo inteligente que optimiza el rendimiento a carga parcial para un ahorro de costos superior. Disponible en configuraciones de un solo módulo o de distribución de bypass. Compatible con sistemas de baterías de iones de litio.

Conozca más del UPS Vertiv™ Liebert® EXL S1

La eficiencia lo es todo

Vertiv™ Trinergy

Con el aumento de la demanda y los costos energéticos, sacar el máximo partido de su UPS, como Vertiv™ Trinergy, es crucial para mantener la eficiencia energética y a la vez limitar los gastos. Vertiv™ Trinergy™ ofrece una extraordinaria eficiencia de doble conversión de hasta el 97,1 %, que aumenta hasta un 99 % con el modo Dinámico en línea, lo cual minimiza los costos operativos y la disipación de la energía (kW).

Conozca más información del Vertiv™ Trinergy

Estudios de caso destacados

Casos de éxito

Revolutionizing Sweden's Data Landscape: Inside Conapto's Cutting...

8/3/24 Leer más

Hable con un experto
Complete el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.


Nombre

Apellido

Correo electrónico

Teléfono

Compañía

País

Código postal

Comentario


Consentimiento del aviso de privacidad

Después de haber recibido y leído este aviso de privacidad sobre el tratamiento de datos personales (de conformidad con el Artículo 13 del reglamento de la UE 679/2016), acepto:

El procesamiento de mis datos personales para fines de mercadeo, que incluye estar informado por correo electrónico sobre las tendencias, eventos, ofertas y lanzamientos de productos de la industria.

Procesando solicitud...

¡Gracias! Se ha enviado su solicitud.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Descripción general
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación