The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

UPS Vertiv™ Liebert® APS Modular, 5 – 20 kVA N+1, de doble conversión y montaje en rack/torre con baterías de iones de litio

El Vertiv™ Liebert® APS es un UPS modular de doble conversión en línea, con un elevado nivel de protección y acondicionamiento de la alimentación para los sistemas críticos de TI. Admite baterías VRLA y de iones de litio. El acondicionamiento continuo de la alimentación, el tiempo de transferencia cero, la salida de onda sinusoidal pura y el tiempo operativo escalable lo hacen ideal para proteger la infraestructura crítica en aplicaciones de red centralizadas y de borde. Su diseño modular ofrece una máxima disponibilidad de la alimentación con redundancia integrada para la tolerancia a fallos.

Obtener el folleto Obtener el manual
Principales beneficios:
  • DISEÑO MODULAR: Cuenta con modelos de 5 – 20 kVA y un factor de forma de rack/torre.
  • DISPONIBILIDAD ÓPTIMA DE LA ALIMENTACIÓN: Es escalable de 5 a 20 kVA, N+ 1.
  • TARJETA DE COMUNICACIÓN PREINSTALADA: Obtenga la tarjeta de gestión remota Vertiv™ Liebert® IntelliSlot™ RDU120 gratis.
  • MÓDULO DE ALIMENTACIÓN, BATERÍA Y CONTROL INTERCAMBIABLE EN CALIENTE: Permite dar mantenimiento al sistema sin afectar las cargas conectadas.
  • MÚLTIPLES CONFIGURACIONES DE SALIDA: Permite una instalación flexible para adaptarse a su espacio y sus necesidades.
Resulta ideal para:
  • Gobierno
  • Salud
  • Venta minorista y mayorista
  • Transporte
Garantía: Garantía limitada de 5 años para las baterías de iones de litio y garantía limitada de 2 años para las baterías VRLA contra cualquier defecto en los materiales y la fabricación
Tools & Selectors
Use the Liebert® APS Selector
Find the UPS required based on a variety of configurations

El UPS Vertiv Liebert® APS es compatible tanto con baterías VRLA como de iones de litio en la misma estructura. Las baterías VRLA siguen siendo una opción práctica para entornos sensibles a los costos o con tiempos operativos más cortos, mientras que las baterías de iones de litio ofrecen una mayor vida útil, una recarga más rápida y un mejor rendimiento a temperaturas operativas más altas. Ambos tipos de baterías se integran a la perfección para una planificación, un tiempo operativo y un costo flexibles en los diferentes sitios.

Descripción general de especificaciones de modelos
AL6A0NHUGNNXLKB
Hasta 20 kVA/18 kW N+1   208/120 VCA   208/120 VCA   Hasta un 92 %   4 cables (L-L-N-G)   38 in   17 in   34 in   361lbs  
AL5C0NHWGNNXLKB
Hasta 15 kVA/13,5 kW N+1   208/120 VCA   208/120 VCA   Hasta un 92 %   4 cables (L-L-N-G)   27 in   17 in   32 in   403lbs  
AL5B0NHVGNNXLKB
Hasta 15 kVA/13,5 kW N+1   208/120 VCA   208/120 VCA   Hasta un 92 %   4 cables (L-L-N-G)   27 in   17 in   32 in   362lbs  
AL5A0NHUGNNXLKB
Hasta 15 kVA/13,5 kW N+1   208/120 VCA   208/120 VCA   Hasta un 92 %   4 cables (L-L-N-G)   27 in   17 in   32 in   321lbs  
AL4D0NHXGNNXLKB
Hasta 20 kVA/18 kW N+1   208 VCA   208/120 VCA   Hasta un 92 %   3 cables (L-L-G)   49 in   17 in   34 in   704lbs  
AL4C0NHWGNNXLKB
Hasta 20 kVA/18 kW N+1   208 VCA   208/120 VCA   Hasta un 92 %   3 cables (L-L-G)   49 in   17 in   34 in   663lbs  
AL4B0NHVGNNXLKB
Hasta 20 kVA/18 kW N+1   208 VCA   208/120 VCA   Hasta un 92 %   3 cables (L-L-G)   49 in   17 in   34 in   622lbs  
AL4A0NHUGNNXLKB
Hasta 20 kVA/18 kW N+1   208 VCA   208/120 VCA   Hasta un 92 %   3 cables (L-L-G)   49 in   17 in   34 in   581lbs  
AS4B0NCVGNNXLKB
Hasta 20 kVA/18 kW N+1   208 VCA   208/120 VCA   Hasta un 92 %   3 cables (L-L-G)   49 in   17 in   34 in   730 lbs  
AS4A0NCUGNNXLKB
Hasta 20 kVA/18 kW N+1   208 VCA   208/120 VCA   Hasta un 92 %   3 cables (L-L-G)   49 in   17 in   34 in   635 lbs  
AS3C0NCWGNNXLKB
Hasta 15 kVA/13,5 kW N+1   208 VCA   208/120 VCA   Hasta un 92 %   3 cables (L-L-G)   42 in   17 in   32 in   795 lbs  
AS3B0NCVGNNXLKB
Hasta 15 kVA/13,5 kW N+1   208 VCA   208/120 VCA   Hasta un 92 %   3 cables (L-L-G)   42 in   17 in   32 in   700 lbs  
AS3A0NCUGNNXLKB
Hasta 15 kVA/13,5 kW N+1   208 VCA   208/120 VCA   Hasta un 92 %   3 cables (L-L-G)   42 in   17 in   32 in   605 lbs  
AL6D0NHXGNNXLKB
Hasta 20 kVA/18 kW N+1   208/120 VCA   208/120 VCA   Hasta un 92 %   4 cables (L-L-N-G)   38 in   17 in   34 in   484lbs  
AL6C0NHWGNNXLKB
Hasta 20 kVA/18 kW N+1   208/120 VCA   208/120 VCA   Hasta un 92 %   4 cables (L-L-N-G)   38 in   17 in   34 in   443lbs  
AL6B0NHVGNNXLKB
Hasta 20 kVA/18 kW N+1   208/120 VCA   208/120 VCA   Hasta un 92 %   4 cables (L-L-N-G)   38 in   17 in   34 in   402lbs  
AL3C0NHWGNNXLKB
Hasta 15 kVA/13,5 kW N+1   208VCA   208/120VCA   Hasta un 92 %   3 cables (L-L-G)   42 in   17 in   32 in   633lbs  
AL3B0NHVGNNXLKB
Hasta 15 kVA/13,5 kW N+1   208 VCA   208/120 VCA   Hasta un 92 %   3 cables (L-L-G)   42 in   17 in   32 in   592lbs  
AS6D0NCXGNNXLKB
Hasta 20 kVA/18 kW N+1   208/120VCA   208/120VCA   Hasta un 92 %   4 cables (L-L-N-G)   38 in   17 in   34 in   700 lbs  
AS6C0NCWGNNXLKB
Hasta 20 kVA/18 kW N+1   208/120VCA   208/120VCA   Hasta un 92 %   4 cables (L-L-N-G)   38 in   17 in   34 in   605 lbs  
AS6B0NCVGNNXLKB
Hasta 20 kVA/18 kW N+1   208/120VCA   208/120VCA   Hasta un 92 %   4 cables (L-L-N-G)   38 in   17 in   34 in   510 lbs  
AS6A0NCUGNNXLKB
Hasta 20 kVA/18 kW N+1   208/120VCA   208/120VCA   Hasta un 92 %   4 cables (L-L-N-G)   38 in   17 in   34 in   415 lbs  
AS5C0NCWGNNXLKB
Hasta 15 kVA/13,5 kW N+1   208/120 VCA   208/120 VCA   Hasta un 92 %   4 cables (L-L-N-G)   27 in   17 in   32 in   565 lbs  
AS5B0NCVGNNXLKB
Hasta 15 kVA/13,5 kW N+1   208/120 VCA   208/120 VCA   Hasta un 92 %   4 cables (L-L-N-G)   27 in   17 in   32 in   470 lbs  
AS5A0NCUGNNXLKB
Hasta 15 kVA/13,5 kW N+1   208/120 VCA   208/120 VCA   Hasta un 92 %   4 cables (L-L-N-G)   27 in   17 in   32 in   375 lbs  
AS4D0NCXGNNXLKB
Hasta 20 kVA/18 kW N+1   208 VCA   208/120 VCA   Hasta un 92 %   3 cables (L-L-G)   49 in   17 in   34 in   920 lbs  
AS4C0NCWGNNXLKB
Hasta 20 kVA/18 kW N+1   208 VCA   208/120 VCA   Hasta un 92 %   3 cables (L-L-G)   49 in   17 in   34 in   825 lbs  
AL3A0NHUGNNXLKB
Hasta 15 kVA/13,5 kW N+1   208 VCA   208/120 VCA   Hasta un 92 %   3 cables (L-L-G)   42 in   17 in   32 in   551lbs  
  • Arquitectura modular escalable Los módulos vienen en capacidades de 5 a 20 kVA, escalables en incrementos de 5 kVA con redundancia N+1. Gracias a la flexibilidad de pagar según el crecimiento, puede añadir módulos de alimentación o de baterías conforme aumente la demanda, sin necesidad de reemplazar todo el sistema.
  • ​
  • Compatibilidad con dos tipos de composición química de las baterías: Este es el primer UPS de la industria compatible con baterías VRLA y de iones de litio en la misma estructura. Elija hoy mismo la tecnología de baterías que se ajuste a su presupuesto y a sus necesidades de tiempo operativo, con la posibilidad de actualizarla más adelante sin cambios de firmware.
  • ​
  • Módulos intercambiables en caliente: Estos módulos de alimentación, baterías y control, reemplazables por el usuario, le permiten dar mantenimiento o realizar actualizaciones sin causar interrupciones, para garantizar una disponibilidad continua.
  • ​ ​
  • Redundancia integrada: Cuenta con redundancia N+1 a nivel de módulo para la alimentación y la batería, lo cual elimina los puntos únicos de fallo y garantiza la protección de las cargas críticas incluso durante el mantenimiento o los fallos de los componentes.
  •  ​​
  • Topología de doble conversión en línea: Su verdadero diseño en línea, con tiempo de transferencia cero y bypass automático interno, protege sus equipos contra todo tipo de anomalías en la alimentación (caídas de tensión, sobretensiones, armónicos) y proporciona una alimentación limpia y acondicionada para las cargas de TI sensibles.
  • Elevado factor de potencia de salida: Con un factor de potencia de 0,9 por módulo (5 kVA/4,5 kW), ofrece más potencia utilizable en el mismo espacio, lo cual optimiza el espacio en el rack y en el suelo.
  • Gestión inteligente de las baterías: Cuenta con carga de la batería por compensación de temperatura para las baterías VRLA y el BMS integrado para las baterías de iones de litio. Este sistema de administración prolonga la vida útil de las baterías, reduce los costos de reemplazo y proporciona monitoreo del estado en tiempo real para el mantenimiento predictivo.
  • ​
  • Opciones de tiempos de autonomía flexibles: Agregue módulos de baterías o gabinetes externos de baterías para un respaldo prolongado. Aumente el tiempo de autonomía sin desconectar las cargas, lo cual es ideal para adaptarse a los cambiantes requisitos del sitio.
  •  ​​
  • Control y monitoreo remotos: Incluye la tarjeta Vertiv™ Liebert® IntelliSlot™ RDU120 instalada de fábrica con Vertiv™ LIFE™, para la gestión remota segura, el análisis predictivo y el servicio proactivo con el fin de maximizar el tiempo operativo.
  • ​
  • Implementación compacta y versátil: Permite una configuración en torre o en rack, con módulos (POD) opcionales para diversos tipos de salidas. Se ajusta a diversos entornos de TI y de borde gracias a su instalación simplificada y su adaptabilidad.

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Compatibilidad doble de batería:

El UPS Liebert® APS es compatible tanto con bancos de baterías VRLA como de iones de litio en el mismo espacio. Las baterías VRLA siguen siendo una opción práctica para entornos sensibles a los costos o con tiempos operativos más cortos, mientras que las baterías de iones de litio ofrecen una mayor vida útil, una recarga más rápida y un mejor rendimiento a temperaturas operativas más altas. Ambos tipos de baterías se integran a la perfección con el UPS, lo que permite una autonomía flexible, la optimización de costos y estrategias de mantenimiento en múltiples sitios.

Aspecto VRLA Iones de litio

Vida Útil

~2-5 años

Hasta 10 años

Tiempo de autonomía @ carga plena (configuraciones estándar)

~ 5 minutos

~ 8 minutos

Tiempo de recarga

~ 5 horas

< 4,5 horas

Mantenimiento

Mayor (reemplazos frecuentes)

Mínima

Tolerancia de temperatura

Entornos estándar

Mejor rendimiento a mayores temperaturas

Peso por banco de baterías

~ 75 lb

~ 46 lb

Sistema de administración de baterías

Básico (carga por compensación de temperatura)

BMS avanzado con monitoreo a nivel de celda

Seguridad

Tecnología de VRLA comprobada

Química LiFePO₄ para estabilidad térmica

Garantía

2 años (UPS + baterías)

5 años (UPS + baterías)

Costo total de propiedad

Menor costo inicial

Menor costo de ciclo de vida

¿Por qué elegir las baterías de iones de litio?
  • Mayor vida útil (hasta 10 años)
  • Recarga más rápida para una mayor disponibilidad
  • Sistema de administración de baterías integrado para el mantenimiento predictivo
  • Mejor rendimiento en entornos de temperatura elevada
  • Menor costo total de propiedad
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Descripción general

Idioma y ubicación