The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Producto

Vertiv™ PowerBoard Go

Vertiv™ PowerBoard Go es un tablero de conmutación de baja tensión con certificación UL, diseñado para aprovechar la avanzada tecnología e información de los centro de datos y a la vez reducir los plazos de entrega con una instalación más sencilla. Esta solución modular cumple con los más altos estándares de rendimiento, para la confiabilidad y la seguridad del operario. Además, es compatible con cualquier tipo de disyuntor y ofrece un sistema de distribución eléctrica flexible para infraestructuras de TI críticas y dinámicas a través de múltiples proveedores.

Obtener el folleto Obtener el manual
Principales beneficios:
  • ALTO AMPERAJE: Ofrece capacidades de hasta 4000 A, con un sistema de distribución eléctrica confiable y seguro para los centros de datos y las aplicaciones industriales y comerciales.
  • SOLUCIÓN CONFIGURABLES: Cumple con los estándares del centro de datos y les permite a los usuarios elegir componentes eléctricos de fabricantes aprobados para obtener diseños optimizados.​
  • PAQUETE DE ENVÍO RÁPIDO DE COTIZACIONES Y DOCUMENTACIÓN: Utiliza una herramienta de configuración bajo pedido (CTO) para agilizar el envío de cotizaciones y documentación por medio de la automatización de selecciones complejas.​
  • ENTREGA RÁPIDA: Permite optimizar los plazos de entrega para la configuración elegida con base en su complejidad.​
  • CERTIFICACIÓN UL: Pasa por rigurosas pruebas en laboratorios acreditados para cumplir con los más altos estándares de rendimiento, confiabilidad y seguridad del operador.
Resulta ideal para:
  • Construcción e ingeniería
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Salud
  • Manufactura
  • Generación de energía
  • Transmisión y distribución de energía y gas
  • Venta minorista y mayorista
  • Transporte
Garantía: Este producto incluye una garantía estándar de fábrica únicamente para repuestos, válida por 18 meses a partir de la fecha de envío, con una garantía complementaria que cubre repuestos y mano de obra durante el mismo periodo.

Beneficios

  • COMPATIBLE CON CUALQUIER TIPO DE DISYUNTOR: Es compatible con disyuntores de varias generaciones y fabricantes, ofrece flexibilidad e intercambiabilidad, y minimiza los periodos de inactividad.
  • OCUPA MENOS ESPACIO: Su diseño modular ofrece un tablero de conmutación eficiente en un tamaño compacto, para ahorrar valioso espacio sin comprometer el rendimiento.
  • FÁCIL INSTALACIÓN: Se envía en secciones para facilitar la instalación, la maniobrabilidad y el reemplazo.
  • OPCIONES DE ELEVACIÓN FLEXIBLES: Ahorra tiempo y esfuerzo en el sitio gracias a sus puntos de elevación superiores o inferiores que simplifican la instalación.​
  • SERVICIO DE GARANTÍA INTEGRAL: Incluye cobertura de garantía y programas de mantenimiento preventivo para ofrecer tranquilidad y confiabilidad a largo plazo. ​

Características

  • VOLTAJE NOMINAL DE HASTA 480 V: Proporciona una distribución eléctrica eficiente, confiable y segura para las exigentes aplicaciones industriales y comerciales.​
  • CONFIGURACIONES DE 3 O 4 CABLES: Facilita la flexibilidad, la rentabilidad y una alimentación eléctrica segura y confiable, ideal para cargas industriales balanceadas o aplicaciones mixtas monofásicas y trifásicas.
  • CONSTRUCCIÓN NEMA 1 O NEMA 3R: Se encuentra disponible en múltiples configuraciones para aplicaciones seguras en interiores o exteriores.
  • PLACAS DE EMPALME INTEGRADAS: Simplifica la instalación y facilita las ampliaciones futuras de forma rápida y libre de complicaciones.
  • BLINDOBARRA DE ALUMINIO O COBRE CON BAÑO DE ESTAÑO: Ofrece una barrera protectora con una resistencia superior a la corrosión, un contacto más confiable y una mayor vida útil del sistema en general.

Vertiv™ PowerBoard Go es un tablero de conmutación configurable, de alto rendimiento y que ahorra espacio, para aplicaciones industriales, comerciales y centros de datos. Ofrece una distribución eléctrica confiable y a la vez reduce los retrasos en los proyectos, con una capacidad de hasta 4000 A, compatibilidad con cualquier tipo de disyuntor, plazos de entrega rápidos y opciones de uso en interiores o exteriores. Además, su diseño compacto y la posibilidad de elevación por las partes superior o inferior permiten una instalación más rápida y menos costosa.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Custom Thermal Customer Service Center
USA
Áreas de interés de producto: Custom Thermal
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Áreas de interés de producto:
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Descripción general
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación