The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Producto

Vertiv™ PowerBoard Medium Voltage Switchgear

Vertiv E+I Engineering’s unique withdrawable 15Kv MV switchgear range is an indoor air insulated switchgear for medium voltage power distribution. Modular construction allows the Vertiv E+I’s team of engineers to customize each medium voltage solution based on individual project specification.

Obtener el folleto

Beneficios

The compact and modular design ensures the systems are fully extendable and customizable for increased project flexibility
Comprehensive mechanical and electrical interlocks increase safety and prevent maloperation
All cables and control panels fully accessible for ease of use
Circuit breaker can be removed for maintenance to prevent an increase of resistance due to loose or faulty circuit breaker connections
Incorporation of protection relays from all major suppliers including Micom, Fanox, Argus, Sepam and SEG
 

Características

 Available in 1200A – 2000A
Withdrawable units
ABB VM1 or VD4 circuit breaker
Indoor NEMA 1 rating
Integration of internal arc prevention technologies
Vacuum Technology for safe, compact, and reliable performance
 

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de interés de producto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación