Vertiv™ Liebert EPK
El tablero eléctrico de la serie Vertiv™ Liebert® EPK es ideal para un sistema de distribución de 400 VCA de baja tensión, con una corriente nominal de hasta 6300 A. La serie Vertiv Liebert EPK se basa en un profundo conocimiento de las necesidades de los clientes de aplicaciones de distribución. Ofrece soluciones de distribución eléctrica altamente confiables, las cuales pueden utilizarse ampliamente en centros de datos y en las empresas de finanzas, petrolero, química, industriales y mineras.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Banca, finanzas y seguros
- Petróleo y gas
- Telecomunicaciones
- Transporte
Vertiv™ Liebert EPK
El tablero eléctrico de la serie Vertiv™ Liebert® EPK es ideal para un sistema de distribución de 400 VCA de baja tensión, con una corriente nominal de hasta 6300 A. La serie Vertiv Liebert EPK se basa en un profundo conocimiento de las necesidades de los clientes de aplicaciones de distribución. Ofrece soluciones de distribución eléctrica altamente confiables, las cuales pueden utilizarse ampliamente en centros de datos y en las empresas de finanzas, petrolero, química, industriales y mineras.
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Banca, finanzas y seguros
- Petróleo y gas
- Telecomunicaciones
- Transporte
Especificaciones
Sistema de distribución eléctrica Vertiv™ Liebert® EPK de baja tensión
Beneficios
- Mayor confiabilidad
- Mayor flexibilidad
- Mayor inteligencia
- Mantenimiento sencillo
Características
- Alimentadores estándar y modulares, con capacidad de conexión y desconexión en caliente
- Con tipos de alimentador (fijo, fijo-separado y extraíble) y la posibilidad de personalizar el tamaño del gabinete
- Unidades funcionales separadas entre sí y que operan de forma independiente
- Unidades de mantenimiento con bypass opcional patentadas para ofrecer continuidad de energía a cargas críticas
- Mantenimiento en línea del circuito auxiliar para ofrecer continuidad de suministro a las cargas críticas
- Reemplazo en línea de unidades en los diferentes módulos, para proporcionar una solución de capacidad ampliable más económica y confiable
- El diseño ergonómico de la conexión mecánica hace que el funcionamiento y el mantenimiento sean más flexibles
- Función de comunicación y monitoreo inteligentes centralizados de los parámetros eléctricos