Estantería de convertidores solares Vertiv™ NetSure™
Alcance sus objetivos de sostenibilidad y reduzca los costos operativos mediante el aumento del sistema de alimentación de DC existente con la propuesta de densidad energética que brinda el Vertiv™ NetSure™ Solar Converter Shelf , el cual contiene los módulos convertidores solares Vertiv eSure™ de 4300 W
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
- Telecomunicaciones
Estantería de convertidores solares Vertiv™ NetSure™
Alcance sus objetivos de sostenibilidad y reduzca los costos operativos mediante el aumento del sistema de alimentación de DC existente con la propuesta de densidad energética que brinda el Vertiv™ NetSure™ Solar Converter Shelf , el cual contiene los módulos convertidores solares Vertiv eSure™ de 4300 W
- Telecomunicaciones
Especificaciones
El Vertiv’s NetSure Solar Converter Shelf es una solución compacta de -48 VCD que se puede agregar fácilmente a una planta de energía de DC de telecomunicaciones existente. Basada en la confiabilidad comprobada de la arquitectura de módulos el Vertiv’s NetSure Solar Converter Shelf ofrece una densidad del sistema líder en la industria y potencia plena a una temperatura de hasta 55 °C.
|
Solar Expansion Shelf
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6 kw | 70 VDC to 420 VDC | -20 VDC to -58.5 VDC | 97.3% | Single Row System | 1.75 in | 19 in | 16.73 in | 19.8 lbs |
| Ver más información del producto | ||||||||
|
Solar Add-on Shelf
|
||||||||
| 8.6 kW | 70 VDC to 420 VDC | -20 VDC to -58.5 VDC | 97.3% | Single Row System | 1.75 in | 19 in | 16.73 in | 20.9 lbs |
| Ver más información del producto |
Beneficios
Características
* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.