The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Vertiv™ Unify Integrated Platform Software

El software Vertiv™ Unify simplifica las operaciones del centro de datos por medio de consolidar los sistemas de administración del edificio, de gerenciamiento térmico y de gestión de potencia en una sola interfaz unificada. Ha sido diseñado para reducir la complejidad y los riesgos, por medio de mejorar la visibilidad y el control en toda la cadena de infraestructura crítica. Ofrece una implementación de conexión inmediata, una integración sin inconvenientes con los sistemas de terceros a través de protocolos industriales abiertos y datos en tiempo real para optimizar el tiempo operativo y el rendimiento. Ya sea que se encuentre en el sitio, en la nube o de forma híbrida, Vertiv Unify se adapta fácilmente para soportar centros de datos de hiperescala y de coubicaciones, y ofrecer operaciones más inteligentes y confiables con confianza y control en todos los niveles.

Obtener el folleto
Principales beneficios:
  • REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE IMPLEMENTACIÓN Y DE RIESGOS: Minimice los riesgos y simplifique los plazos de implementación con configuraciones de conexión inmediata, equipo probado en fábrica y modelos de implementación escalables.
  • ESCALABILIDAD GLOBAL Y ESPECÍFICA DEL SITIO: Escale fácilmente desde centros de datos locales hasta operaciones globales en múltiples ubicaciones, para dar cabida al crecimiento y a la evolución de las estrategias de infraestructura.
  • ESTANDARIZACIÓN: Alcance la consistencia en la gestión de infraestructura con procesos y sistemas de estandarizados, para mejorar la eficiencia operativa en todos los niveles.
  • PREPARADO PARA EL FUTURO: Manténgase a la delantera de los avances tecnológicos con una plataforma flexible y diseñada para soportar las tecnologías emergentes y a la adaptabilidad a largo plazo.​
  • IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES ESG: Descubra e implemente de manera proactiva las iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de la mano con los objetivos de responsabilidad empresarial y la optimización en la eficiencia de los recursos.
Resulta ideal para:
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting

Beneficios

  • INTERFAZ DE USUARIO SIMPLIFICADA: Opere la infraestructura crítica sin inconvenientes a través de múltiples interfaces de usuario que simplifican el monitoreo y el control de los sistemas de gestión de potencia (EPMS), de gerenciamiento térmico (BMS) y de administración del edificio.
  • INFORMES DE CONSUMO ENERGÉTICO SIMPLIFICADOS: Realice seguimientos, informes y análisis del consumo energético fácilmente con herramientas avanzadas y diseñadas para cumplir con los requisitos internos y normativos de transparencia energética.
  • CONFIABILIDAD Y TIEMPO OPERATIVO MAXIMIZADOS: Permita operaciones ininterrumpidas con funciones como el mantenimiento predictivo, el monitoreo en tiempo real y los servicios basadosen las condiciones, los cuales reducen los periodos de inactividad.​
  • GESTIÓN A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA: Aumente el valor de su infraestructura con un soporte integral a lo largo de todo el ciclo de vida, para que cada componente funcione de manera óptima desde su implementación hasta su retiro.​

Características

    ​
  • EQUIPO DE CONEXIÓN INMEDIATA: Probado y puesto en marcha previamente en la fábrica, lo cual reduce la complejidad, el tiempo de implementación y los riesgos. ​
  • MODELO DE LICENCIA ILIMITADA: Agregue clientes, pantallas, etiquetas, conexiones y diseñadores de forma ilimitada. ​
  • ARQUITECTURA DE ESCALA: Esta arquitectura flexible es compatible con diseños de sistemas de alta disponibilidad y totalmente redundantes de cualquier escala. ​
  • COMPATIBILIDAD CON MÚLTIPLES PLATAFORMAS: Puede instalarse en los principales sistemas operativos, incluidos iOS y Android para dispositivos móviles. ​
  • VISIBILIDAD DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO: Visualice los gráficos desde cualquier dispositivo, incluidas las computadoras de escritorio, las pantallas industriales y los dispositivos móviles.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Vertiv Monitoring Software
+1 800 543 2378 / +1 614 841 6599 Option 2
Ohio USA
Áreas de interés de producto: Software
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación