Vertiv™ Unify Integrated Platform Software
El software Vertiv™ Unify simplifica las operaciones del centro de datos por medio de consolidar los sistemas de administración del edificio, de gerenciamiento térmico y de gestión de potencia en una sola interfaz unificada. Ha sido diseñado para reducir la complejidad y los riesgos, por medio de mejorar la visibilidad y el control en toda la cadena de infraestructura crítica. Ofrece una implementación de conexión inmediata, una integración sin inconvenientes con los sistemas de terceros a través de protocolos industriales abiertos y datos en tiempo real para optimizar el tiempo operativo y el rendimiento. Ya sea que se encuentre en el sitio, en la nube o de forma híbrida, Vertiv Unify se adapta fácilmente para soportar centros de datos de hiperescala y de coubicaciones, y ofrecer operaciones más inteligentes y confiables con confianza y control en todos los niveles.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
Vertiv™ Unify Integrated Platform Software
El software Vertiv™ Unify simplifica las operaciones del centro de datos por medio de consolidar los sistemas de administración del edificio, de gerenciamiento térmico y de gestión de potencia en una sola interfaz unificada. Ha sido diseñado para reducir la complejidad y los riesgos, por medio de mejorar la visibilidad y el control en toda la cadena de infraestructura crítica. Ofrece una implementación de conexión inmediata, una integración sin inconvenientes con los sistemas de terceros a través de protocolos industriales abiertos y datos en tiempo real para optimizar el tiempo operativo y el rendimiento. Ya sea que se encuentre en el sitio, en la nube o de forma híbrida, Vertiv Unify se adapta fácilmente para soportar centros de datos de hiperescala y de coubicaciones, y ofrecer operaciones más inteligentes y confiables con confianza y control en todos los niveles.
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
Beneficios
- INTERFAZ DE USUARIO SIMPLIFICADA: Opere la infraestructura crítica sin inconvenientes a través de múltiples interfaces de usuario que simplifican el monitoreo y el control de los sistemas de gestión de potencia (EPMS), de gerenciamiento térmico (BMS) y de administración del edificio.
- INFORMES DE CONSUMO ENERGÉTICO SIMPLIFICADOS: Realice seguimientos, informes y análisis del consumo energético fácilmente con herramientas avanzadas y diseñadas para cumplir con los requisitos internos y normativos de transparencia energética.
- CONFIABILIDAD Y TIEMPO OPERATIVO MAXIMIZADOS: Permita operaciones ininterrumpidas con funciones como el mantenimiento predictivo, el monitoreo en tiempo real y los servicios basadosen las condiciones, los cuales reducen los periodos de inactividad.
- GESTIÓN A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA: Aumente el valor de su infraestructura con un soporte integral a lo largo de todo el ciclo de vida, para que cada componente funcione de manera óptima desde su implementación hasta su retiro.
Características
-
- EQUIPO DE CONEXIÓN INMEDIATA: Probado y puesto en marcha previamente en la fábrica, lo cual reduce la complejidad, el tiempo de implementación y los riesgos.
- MODELO DE LICENCIA ILIMITADA: Agregue clientes, pantallas, etiquetas, conexiones y diseñadores de forma ilimitada.
- ARQUITECTURA DE ESCALA: Esta arquitectura flexible es compatible con diseños de sistemas de alta disponibilidad y totalmente redundantes de cualquier escala.
- COMPATIBILIDAD CON MÚLTIPLES PLATAFORMAS: Puede instalarse en los principales sistemas operativos, incluidos iOS y Android para dispositivos móviles.
- VISIBILIDAD DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO: Visualice los gráficos desde cualquier dispositivo, incluidas las computadoras de escritorio, las pantallas industriales y los dispositivos móviles.
* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.