The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Producto

Avocent Rack Mount Power Supply

Low-voltage devices, like the Avocent® HMX and Avocent® LV Extender, often require the use of external power supplies and Avocent power supplies provide great reliability and efficiency. When IT infrastructures, require greater flexibility and efficiency, the Avocent® RMPSU delivers the same reliability of Avocent’s traditional power solutions but with economies of scale and convenience that aren’t possible with external power supplies.

Login to Save for Later
Resulta ideal para:
  • Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento

Características

 
More Efficient Power Distribution
Available with one or two
hot-swappable power modules. Dual module configurations balance the power load across both modules.

 Each module has been rated to 500,000hrs MTBF
 
Scale or change effortlessly
No need for individual power supplies. Each unit provides 8 or 16 independently controllable 12V outputs

Power all your low-voltage devices. Cable converters available for 12V to 5V conversions
 
Management for Even Greater Efficiency
Control and monitor the RMPSU via a secure HTTP interface

Manage temperature, fan speed and current down to the por

Integrate with third-party management tools through REST API  

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de interés de producto: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Consola serial y puertas de enlace, Digital Infrastructure Solutions
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación