The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Modelo de Producto

Avocent SV 220D KVM Switch

The Avocent SV220D desktop KVM switch helps bring order to the desktop. Whether you have a business with limited IT resources or a department in a large organization, these KVM solutions simplify access to essential business systems. Each switch supports a wide range of peripherals and up to four different systems. By pushing a button, users gain instant access to multiple computers - all through a single monitor, keyboard and mouse.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Gobierno
  • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
  • Venta minorista y mayorista

Beneficios

With Avocent KVM switches, you can:
Increase productivity with simple, rapid access to systems and peripherals 
Gain true image reproduction and display flexibility with support for ultra HD systems and mobile devices 
Reduce costs with fewer peripheral purchases and easier IT maintenance 

Características

Access from two to four computers using a single keyboard, monitor and mouse
Managed copy and paste of files and text between sources
Mobile High-Definition Link (available on 4-port HDMI models) enables viewing of media from mobile devices on connected HDMI monitors 
Support for DVI-I, HDMI 1.4 and DP1.2 in single and dual head models supporting high resolutions up to UHD 4K
Mouse and keyboard switching via emulation assures zero delay in switching time between connected sources
Easily switch audio and USB 3.0 (select models) peripherals independently of KVM
Three USB 3.0 ports on the front of the 240 KVMs enable easy connectivity to external USB devices, quick data transfer and high speed charging of mobile devices 

Avocent SV 220D KVM Switch
INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Conexión de video
Display Port 1.2
Resolución de video
UHD 4K - resolutions up to 3840 x 2160 @ 30Hz
DESCRIPCIÓN DE POTENCIA
Power Supply(s)
Internal
Input Power (Maximum)
35W
INTERFACES/PUERTOS
USB ports
2 (includes KeyB & Mouse)
CONDICIONES OPERATIVAS
Operating Temperature
32° to 104° F (0° to 40° C)
Humidity
0-80% RH, non-condensing
Storage Temperature
-4° to 140° F (-20° to 60° C)
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Peso (lbs / kg)
1 lb
Peso (lbs / kg)
0.5 kg
Alto (pulgadas / mm)
1.4 in
Alto (pulgadas / mm)
35 mm
Ancho (pulgadas / mm)
7 in
Ancho (pulgadas / mm)
177 mm
Fondo (pulgadas / mm)
2.4 in
Fondo (pulgadas / mm)
61 mm
VARIOS
Agency Approvals
-4° to 140° F (-20° to 60° C)

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de interés de producto: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación