The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Vertiv™ Rack Extreme

El Vertiv™ Rack Extreme ofrece un rendimiento incomparable para los entornos industriales y de TI de alta densidad. Gracias a su capacidad de carga estática y dinámica de 2045 kg, satisface las cambiantes necesidades de infraestructura y admite equipos de montaje en rack de mayor altura y profundidad. Además, ofrece opciones configurables del flujo de aire, de la gestión del cableado y de la alimentación para satisfacer las cambiantes necesidades de infraestructura. El Vertiv™ Rack Extreme cuenta con múltiples tamaños, accesorios y opciones de montaje, y ofrece la durabilidad y la adaptabilidad exigidas por las operaciones de centros de datos modernos.

Obtener el folleto
Principales beneficios:
  • LISTO PARA APLICACIONES DE ALTA CAPACIDAD: Ofrece una plataforma de última generación, diseñada para soportar cargas más pesadas y satisfacer las crecientes necesidades de alimentación.
  • IMPLEMENTACIÓN RÁPIDA: Se entrega completo y totalmente ensamblado, lo cual permite una instalación inmediata, minimiza el tiempo de configuración y agiliza las operaciones.
  • OPCIONES DE CONFIGURACIÓN PERSONALIZABLES: Se encuentra disponible en varios tamaños estándar y se integra fácilmente con los accesorios. Así podrá adaptar el gabinete de racks a sus necesidades específicas.
  • CONFIGURACIÓN FLEXIBLE: Sus funciones integradas simplifican la gestión de la alimentación, del cableado y del flujo de aire, mientras que los accesorios opcionales aumentan la capacidad y el rendimiento para satisfacer las necesidades de alta densidad.
  • INSTALACIÓN Y RECONFIGURACIÓN SENCILLAS: Ofrece cientos de puntos de montaje en todo el gabinete; así podrá instalar el equipo, reorganizar los componentes y agregar accesorios a medida que evolucionen sus necesidades.

Descripción general de especificaciones de modelos
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MS-PL, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110B-MM-PL, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MM-PL, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MS-PL, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120W-MS-PL, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MM-PL, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120W-MM-PL, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MS-SP, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110B-MM-SP, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MM-SP, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MS-SP, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MM-SP, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120W-MM-SP, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MS-SC, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110B-MM-SC, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MM-SC, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MS-SC, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MM-SC, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120W-MM-SC, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  

Beneficios

  • RESISTENCIA SUPERIOR: Su estructura totalmente soldada y sus rieles de montaje de 2,5 mm soportan una carga estática y dinámica de hasta 2045 kg, para un rendimiento y una durabilidad excepcionales en entornos de alta densidad.
  • CAPACIDAD ESTRUCTURAL MEJORADA: Puede alojar equipos de montaje en rack de mayor peso, altura y profundidad, con clasificaciones de peso tanto estáticas como dinámicas.
  • FLUJO DE AIRE Y CABLEADO EFICIENTES: Sus funciones integradas y accesorios opcionales optimizan la gestión del flujo de aire y del cableado en entornos de alta densidad.
  • TRANSPORTE E IMPLEMENTACIÓN CONFIABLES: Utiliza innovadoras soluciones de envío, como tarimas con amortiguación de impactos y rampas multiusos, para proteger los equipos y permitir una implementación global eficiente.

Características

  • DISEÑO DE PUERTA CON MALLA HEXAGONAL: Permite un enfriamiento y un rendimiento eficientes de los equipos dentro del gabinete y en todo el centro de datos.
  • CANALIZACIÓN SUPERIOR (TCT): Ofrece una ruta suspendida opcional que mantiene los cables organizados y accesibles, para optimizar el flujo de aire y simplificar el mantenimiento.
  • PANEL SUPERIOR DE ACCESO AL CABLEADO: Ofrece acceso horizontal o vertical a través de una abertura para el cableado y con cepillo, para mantener los cables organizados y reducir el desorden.
  • RIELES AJUSTABLES: Utiliza rieles de profundidad ajustable con FMP, ranuras tipo T y patrones de orificios cuadrados para mejorar la flexibilidad de los accesorios con los anillos tipo D.
  • REGLETAS ESQUINERAS PARA UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU): Incluye dos regletas para PDU por gabinete para facilitar el acceso y la gestión de las conexiones eléctricas.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación