The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Serie EPC4860

La serie EPC4860 es una solución de gabinetes pequeños y compactos para alojar una unidad de distribución de energía, un controlador, hasta 3 rectificadores, un ventilador de enfriamiento, un calentador (aplicable únicamente para EPC4860/1800-FB31/FB32) y cuenta con espacio reservado para el equipo del usuario. El espacio reservado puede instalarse con baterías de plomo-ácido o equipo estándar de 19 pulgadas.

Resulta ideal para:
  • Telecomunicaciones

Beneficios

La organización global de Vertiv con todas sus capacidades garantiza una buena coordinación de los proyectos
El portafolio de productos basado en la plataforma y la gama de productos de Vertiv garantiza toda la flexibilidad necesaria
El montaje y las pruebas en fábrica, en las plantas de fabricación de la red global de Vertiv, garantizan la calidad y la entrega oportunas
Las vastas fuentes y la presencia local de Vertiv respaldan los productos tanto hoy como en el futuro

Características

El diseño de alta protección de IP55 ofrece una vía rápida y conveniente para un entorno climatizado, para los equipos electrónicos vitales sometidos a entornos hostiles
Es una estructura compacta y cuenta con acceso delantero para una instalación y un mantenimiento flexibles y sencillos
Puede integrarse con el rectificador de alta eficiencia eSure™, el cual permite ahorrar energía con una tecnología patentada de control de temperatura y suspensión del módulo
Diseño de enfriamiento: el diseño patentado de extracción del calor satisface las necesidades de disipación del calor y del entorno de forma eficiente
Integra diferentes interfaces de comunicación, como TCP/IP, RS232, RS485, etc. y realiza un monitoreo remoto
Soporta múltiples tipos de instalación, como el montaje en piso, poste o pared

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Gabinetes para Exteriores
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación