The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Socios

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

SmartRow DCR

El SmartRow DCR es un centro de datos modular e independiente, diseñado para simplificar las implementaciones de TI en los espacios interiores. Con capacidades de hasta 10 racks, enfriamiento integrado, UPS, distribución eléctrica, extinción de incendios y ventilación de respaldo, el SmartRow™ permite la estandarización de las configuraciones de microcentros de datos completos en múltiples ubicaciones. El nivel de integración de fábrica maximiza la velocidad de la instalación y minimiza los costos.

Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Educación
  • Salud
  • Manufactura
  • Venta minorista y mayorista
  • Transporte
Garantía: Garantía integral limitada de 1 año para todo el sistema.

El SmartRow DCR es una solución de monitoreo e infraestructura completamente integrada para centros de datos, equipada con gerenciamiento térmico, gestión de potencia e infraestructura. Está diseñada para entornos interiores como centros de datos pequeños y medianos o salas de computadoras. El SmartRow ™ DCR puede almacenar equipos de hardware de TI de 19 pulg. para montaje en rack, como dispositivos de red, almacenamiento y servidores. Cuenta con gabinetes, un sistema de enfriamiento de pasillo cerrado, distribución eléctrica y un sistema centralizado de monitoreo de infraestructura. Una infraestructura optimizada en el centro de datos ofrece menores gastos de capital/gastos operativos y una mayor confiabilidad.

Beneficios

Simplificado - Controlable
Simplifique la implementación mediante un diseño integrado.
Opere y gestione fácilmente los sistemas de infraestructura mediante los controles integrados.
Asegure la continuidad de las operaciones comerciales con la garantía, la reparación, el mantenimiento preventivo y el arranque únicos del sistema.
Utilice el servicio y el soporte líderes en la industria, ofrecidos por expertos locales en diseño de centros de datos.
Garantice la eficiencia y la disponibilidad con los controles iCOM. Gestione el enfriamiento para optimizar el rendimiento y la vida útil del equipo de TI.
Mejore el rendimiento y anticipe posibles problemas antes de que ocurran con los dispositivos y aplicaciones de gestión y monitoreo de infraestructura.
Aumente la seguridad física y la protección del equipo con gabinetes con cerradura y alertas de acceso.

Características

Solución integrada y simplificada de principio a fin
Gerenciamiento térmico integrado de fábrica
Contención térmica integrada de fábrica
Ventilación de emergencia integrada de fábrica
Distribución eléctrica integrada de fábrica
Detección de incendios y extinción de incendios integradas de fábrica
Opciones y accesorios integrados de fábrica para la gestión del cableado
Control de interruptor de parada de emergencia (EPO) integrado de fábrica
Servicio integral disponible para entrega y montaje del SmartRow

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Virginia, 20149, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
SOCIOS

Idioma y ubicación