The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Liebert HPW

High performance telecom cooling solutions for mobile applications.

High Performance Wall-mount Cooling Solution for Telecom Mobile Applications Liebert HPW is the ultimate cooling system ideal for Mobile Telecom Network remote access node in shelters and containers. The Liebert HPW units are packaged, outdoor, wall-mount cooling solutions, with the traditional upflow or the innovative downflow air delivery solutions.

Beneficios

Reliability
Site shutdown prevention
Extreme environmental conditions protection
Remote site conditions control
 
Flexibility
Adaptive to all site layouts
Suitable for critical environments 
Respecting the surroundings
 
Total Cost of Ownership
Target fast return on investment 

Características

Direct Expansion having the highest efficiency in a wide range of external environmental conditions as a result of the generous heat exchanger surface design.
Freecooling with the highest energy saving, combining the advanced circular damper system with the downflow air distribution concept.
Emergency freecooling with the most efficient 48 VDC plug type fan to reduce the impact on the site power consumption. 

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación