The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Liebert HPD - Dry Cooler

HPD Dry Cooler systems are outdoor units that dissipate the heat coming from water-cooled (water or glycol mixture up to a 40% concentration) direct expansion indoor units.

Resulta ideal para:
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Telecomunicaciones

Liebert HPD dissipates heat coming from water-cooled direct expansion indoor units. Specifically designed for High Performance Air Conditioning (HPAC) applications, Liebert HPD outdoor units can operate with water or glycol mixture up to a 40% concentration. If connected to Liebert indoor freecooling units, they can take advantage of low external ambient temperatures to cool the room thus minimizing the use of compressors. The resulting energy savings can be up to 30% per year.

Beneficios

Equipped with heat exchangers made with oval copper tubes.
Design improves the heat exchanger capacity versus drycoolers with traditional coil geometries.  

Características

Modulating fan speed control with single set point or with double set point for freecooling operation, to switch between summer mode (compressors working) to winter mode (freecooling operation).
Epoxy-coated coil.
Hydraulic connections flange kits (for three-phase models, single-phase models are provided with threaded hydraulic connections).
Can be installed either horizontally or vertically, with simple operations to be done on site. 

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación