The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

CW Liebert® CRV

Liebert® CRV CW es un acondicionador de agua helada en fila inteligente y eficiente. Se coloca cerca de los racks y cuenta con un diseño de entrada de aire en la parte delantera y de aire de retorno en la parte trasera, para alcanzar una eficiencia de enfriamiento y ahorros energéticos mayores. Su diseño ofrece una capacidad de enfriamiento flexible para un suministro de enfriamiento inteligente. Gracias al enfriamiento y el suministro de aire direccional, elimina de forma efectiva los puntos calientes localizados y hace frente a los problemas de disipación térmica de alta densidad. La unidad ofrece una estructura compacta, una alta confiabilidad, un elevado coeficiente de calor sensible, un mayor volumen de aire y una baja resistencia al agua. Se encuentra disponible en tamaños de 300 mm (ancho) y 600 mm (ancho), con un rango de capacidad de enfriamiento de 30 kW a 65 kW.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Telecom

Liebert® CRV CW es un acondicionador de agua helada en fila inteligente y eficiente. Se coloca cerca de los racks y cuenta con un diseño de entrada de aire en la parte delantera y de aire de retorno en la parte trasera, para alcanzar una eficiencia de enfriamiento y ahorros energéticos mayores. Su diseño ofrece una capacidad de enfriamiento flexible para un suministro de enfriamiento inteligente. Gracias al enfriamiento y el suministro de aire direccional, elimina de forma efectiva los puntos calientes localizados y hace frente a los problemas de disipación térmica de alta densidad. La unidad ofrece una estructura compacta, una alta confiabilidad, un elevado coeficiente de calor sensible, un mayor volumen de aire y una baja resistencia al agua. Se encuentra disponible en tamaños de 300 mm (ancho) y 600 mm (ancho), con un rango de capacidad de enfriamiento de 30 kW a 65 kW.

Beneficios

Enfriamiento flexible
Alta confiabilidad
Variedad de configuraciones
Bajo costo a lo largo de todo el ciclo de vida

Características

El diseño ofrece una capacidad de enfriamiento flexible que ajusta automáticamente la salida del enfriamiento con base en los cambios en la carga térmica del equipo en la sala
Compresor scroll EC de alta eficiencia con refrigerante R410A amigable con el ambiente
Equipado con ventiladores EC y un diseño redundante, así como un flujo de aire que se ajusta automáticamente a la carga
Se coloca cerca de los racks y cuenta con un diseño de entrada de aire en la parte delantera y de aire de retorno en la parte trasera, para una mayor eficiencia del enfriamiento
Pantalla de visualización extragrande y compatible con el idioma chino
Capacidad de suministro de aire bidireccional (izquierda y derecha), ajustable en el sitio según las condiciones de carga reales
Conmutación automática entre fuentes de alimentación dobles para una mayor confiabilidad y protección
Control grupal para la temperatura y la presión del suministro de aire, lo cual coordina automáticamente la velocidad para garantizar un flujo de aire uniforme en el canal sin puntos calientes.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación