The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Modelo de Producto

Liebert XDC, XD Chiller and Pumping Unit, 160kW

Coolant chiller unit available in an air cooled configuration with remote condenser. In conjunction with the Liebert XD Cooling Modules, the Liebert XDC system can cool more than 30kW per rack.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Venta minorista y mayorista
Garantía: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Beneficios

Energy efficient
Efficient use of floor space efficient
Highly scalable
Easy to install  

Características

Available in nominal capacities of 160kW (46 Tons) and 130kW (37 Tons) for 50Hz applications.
Cools more than 500W/sq. ft.
Includes enclosure, pumps, heat exchanger, receiver tank, controls, valves and piping in a packaged unit
Uses pumped refrigerant  

Liebert XDC, XD Chiller and Pumping Unit, 160kW
Capacidad nominal sensible neta en kBtuh [kW]*
160 kW / 46 Ton (60 Hz); 130 kW / 37 Ton (50 Hz)
Input Voltage (V/Phase/Frequency Hz)
460 V, 3 ph, 60 Hz; 380/415 V, 3 ph, 50 Hz
Peso (lbs / kg)
1800 lbs
Peso (lbs / kg)
817 kg
Alto (pulgadas / mm)
78 in
Alto (pulgadas / mm)
1981 mm
Ancho (pulgadas / mm)
74 in
Ancho (pulgadas / mm)
1879 mm
Fondo (pulgadas / mm)
34 5/8 in
Fondo (pulgadas / mm)
879mm

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación