The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Modelo de Producto

Liebert DCP Water-Based Pumping Unit, 200kW

The Liebert DCP houses the isolating heat exchanger between the Liebert DCD and building chilled water. It circulates the chilled water to the cooling modules at a temperature always above the actual dew point to prevent condensation.

Obtener el folleto
Garantía: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Beneficios

 Packaged for easy installation
Supports scalability for incremental growth
Prevents condensation
Operates with energy efficient redundant pumps

Características

 Isolating pumping unit
Serves as an intermediary between the building chilled water circuit and the module/rack circuit
Circulates water to Liebert XD cooling modules or enclosures at a temperature always above actual dewpoint
Includes enclosure, pumps, heat exchanger, receiver tank, controls, valves and piping as a packaged unit 60 Hz and 50 Hz models 

Liebert DCP Water-Based Pumping Unit, 200kW
Peso (lbs / kg)
750 lbs (unit)
Peso (lbs / kg)
340 kgs (unit)
Alto (pulgadas / mm)
78 in
Alto (pulgadas / mm)
1981 mm
Ancho (pulgadas / mm)
38 in
Ancho (pulgadas / mm)
965 mm
Fondo (pulgadas / mm)
34 in
Fondo (pulgadas / mm)
864 mm

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación