The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Liebert Fin/Tube Outdoor Condenser, 17.5-210kW

These easy-to-Install and service air-cooled condensers for outdoor heat rejection are precisely matched to the requirements of Liebert data center cooling and fluid chiller systems.

Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Gobierno
  • Salud
  • Venta minorista y mayorista
Garantía: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Descripción general de especificaciones de modelos
Liebert Fin/Tube Outdoor Condenser, 17.5-210kW
82-332 [24-97]   37 7/8 in   43 9/16 in   51 1/2-131 1/2  

Beneficios

Energy savings through variable frequency drives
Operate at outdoor temperatures as low as -20°F (-28.9°C)
Meet the strictest municipal noise codes
Allows faster and efficient plan approval and building inspection with CSA agency approval. 


 

Características

Durable construction with a corrosion-resistant aluminum cabinet, copper-tube aluminum-fin coil, and galvanized steel internal frame 
Low-profile, direct-drive, propeller fan type air-cooled condensers
Liebert Quiet-Line outdoor condensers operate at less than 57 dBA (decibel-audio)
Liebert TCDV Condensers use variable frequency drives
Delivered fully wired, piped and tested. 
Designed for use with dual refrigeration circuit cooling systems, including those with digital scroll compressors   

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación