The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Socios

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

El Ecosistema Vertiv™ Avocent® ADX está basado en una arquitectura segura común que se integra y escala a la perfección para crear una plataforma de gestión de TI abierta, pero resiliente para configuraciones empresariales y en el borde de la red. El Ecosistema Avocent® ADX ofrece el mayor rendimiento, agilidad y seguridad, y permite la automatización, la gestión, el monitoreo y el control de todos sus dispositivos como ninguna otra solución en el mercado.

Además, las aplicaciones del Vertiv™ Avocent® Core Insight (ACI) pueden integrarse con el Ecosistema Avocent ADX para aumentar aún más las eficiencias en el centro de datos. Con el Avocent Core Insight y el Ecosistema Avocent ADX, los usuarios pueden tener una plataforma abierta con estándares industriales para la gestión de su industria crítica. Por medio de un sistema abierto y API abiertas, implementaciones flexibles y escalables, y una experiencia de KVM con más funcionalidades, el Ecosistema Avocent ADX mejora la experiencia general del usuario.

Presentamos el Ecosistema Vertiv™ Avocent® ADX

Nuevas soluciones de gestión de TI digital Avocent® para satisfacer las necesidades del dinámico mercado empresarial y en el borde. Una solución flexible de bloques de construcción para una gran variedad de necesidades en el mercado y cambios en la carga de trabajo.

Plataforma de gestión
Resiliencia, seguridad, automatización y gestión remotas para una gestión fuera de banda de la infraestructura de TI.

Gestor de racks
El Gestor de Racks Vertiv™ Avocent® ADX se conecta físicamente con los módulos de interfaz o directamente con los procesadores de servicio, las rPDU o el equipo de red. Ofrece alimentación con cable de Ethernet (PoE), consolidación de direcciones IP y traducción de direcciones de red.

Módulos de interfaz
Los módulos de interfaz se conectan con los dispositivos del Gestor de Racks Avocent® ADX y el objetivo final. Están basadas en IP y ofrecen acceso serial y KVM.

Firmware Linux integrado - Vertiv™ Avocent® Core Insight (ACI)
El firmware Avocent® Core Insight (ACI) es una familia de paquetes Linux integrados, la cual incluye una implementación preparada para el comercio por parte del proyecto OpenBMC para controladores de administración de placa base (BMC). Es altamente modular y escalable, e incluye mejoras superiores para una mayor seguridad, rendimiento y funcionalidad.

  • Escalable - Escale fácilmente de la empresa al borde de la red
  • Resiliente - Funcionamiento ininterrumpido, disponibilidad continua
  • Extensible - Alimentado por plataformas, API y estándares abiertos

Ecosistema Vertiv™ Avocent® ADX

SOLO el Ecosistema Vertiv™ Avocent® ADX ofrece lo siguiente:

  • Una arquitectura común con una plataforma y API abiertas
  • Implementaciones flexibles y escalables
  • Una experiencia de KVM más rápida y con más funcionalidades
  • Una gestión más extensa de los dispositivos de TI
  • Procesador de servicio, serial y KVM en un solo dispositivo
  • Más de 100 usuarios de forma simultánea
  • Una arquitectura completamente digital
  • Seguridad multinivel para usuarios y dispositivos
  • USB-C nativo para compatibilidad con las tendencias de TI

OBTENER EL FOLLETO DESCARGAR EL ARTÍCULO TÉCNICO

Plataforma de Gestión Vertiv™ Avocent® ADX MP1000

 

Principales capacidades y beneficios
Capacidades
Beneficios
  • Gestión y control de los dispositivos de TI
  • Actualizaciones de firmware centralizadas para limitar los riesgos de seguridad
  • Gestión de procesadores de servicio, máquinas virtuales, módulos KVM por IP y dispositivos de acceso remoto

Gestión y control simplificados de la infraestructura física y virtual en la empresa y el borde de la red

  • Acceso seguro a los dispositivos de TI
  • KVM y sesiones seriales seguras
  • Seguimiento detallado con historial de auditoría de usuarios
  • Control y restricción de operaciones en dispositivos

Acceso seguro y auditable a los dispositivos para los operadores de TI

  • Automatización de las tareas de implementación y configuración con API
  • Actualizaciones y configuraciones masivas

Mejora de la eficiencia al efectuar cambios en los dispositivos de TI

Gestión, control, protección y automatización de la infraestructura de TI desde una sola plataforma

 

Gestor de Racks Vertiv™ Avocent® ADX RM1048P
Dispositivo KVM por IP Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K

El mercado de TI está cambiando y las soluciones también deben hacerlo

La TI actual

  • Equipo en las instalaciones
  • Poco o ningún acceso remoto
  • Incapaz de satisfacer las crecientes necesidades de rendimiento
  • Configuración manual de TI
  • El desafío de múltiples productos de gestión
  • Tecnología y capacidad antiguas

La TI del mañana

  • Gestiona el entorno híbrido
  • Facilita un espacio de trabajo remoto
  • Escala los sistemas de la empresa al borde de la red
  • Automatiza la gestión de TI en el centro de datos
  • Construye y abre estándares y plataformas
  • Medidas de alta seguridad

Idioma y ubicación